Procédure dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder
Etape préparatoire facultative : Création et configuration d'un répertoire de travail
Vous pouvez créer votre propre répertoire de travail. Le répertoire de travail est un dossier sur votre PC local dans lequel sont enregistrés tous les projets système ouverts à des fins de modification. Si vous ne configurez pas de répertoire de travail personnalisé comme décrit ci-dessous, EcoStruxure Machine Expert Logic Builder utilisera le répertoire par défaut.
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans l'Explorateur Windows (Windows Explorer), créez un dossier vide sur le disque local de votre PC. Exemple : disque local C:\Work\LogicBuilder. |
|
2 |
Lancez EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. |
|
3 |
Assurez-vous qu'aucun projet système n'est ouvert. |
|
4 |
Ouvrez la boîte de dialogue Outils > Options > Projet système. |
|
5 |
Collez dans le champ Chemin de base des copies de travail le chemin d'accès au dossier local que vous venez de créer. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Parcourir (...) pour accéder au dossier voulu. Exemple : C:\Work\LogicBuilder. |
|
6 |
Cliquez sur OK pour valider et fermer la boîte de dialogue. |
Création d'un projet EcoStruxure Machine Expert dans le cadre d'un projet système
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Exécutez la commande Fichier > Nouveau projet. |
|
2 |
Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, configurez les paramètres afin de créer un projet standard. |
|
3 |
Dans la section Sélectionner l'emplacement du fichier du projet, sélectionnez l'option Créer dans le cadre du projet système. |
|
4 |
Saisissez le chemin d'accès au dossier système dans la zone Emplacement du système, ou cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur système. Exemple repris de l'étape Prérequis pour Motion Sizer : C:\Exchange_local) |
|
5 |
Sélectionnez le projet système System1 dans la liste des PROJETS SYSTEME sur la gauche de la boîte de dialogue Explorateur système. |
|
6 |
Cliquez sur le bouton Sélectionner pour fermer la boîte de dialogue Explorateur système et revenir à la boîte de dialogue Nouveau projet. Résultat : la boîte de dialogue Nouveau projet contient les valeurs suivantes : oEmplacement du système : C:\Exchange_local oNom du projet système : System1 |
|
7 |
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Nouveau projet et créer le projet EcoStruxure Machine Expert dans le cadre d'un projet système. Résultat : votre projet s'ouvre dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. |
Modification d'un diagramme Cam via un projet système
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans l'arborescence Outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Application, puis exécutez la commande Ajouter un objet > Importation système : CamDiagram. Résultat : la boîte de dialogue Ajouter Importation système : CamDiagram s'ouvre avec les diagrammes cam disponibles dans le projet système. |
|
2 |
Sélectionnez le diagramme cam dans la liste, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Résultat : un nœud CamDiagram est ajouté sous le nœud Application dans l'arborescence Outils. L'éditeur de mouvement cam s'ouvre avec le diagramme cam qui a été créé dans Motion Sizer. |
Pour récupérer les modifications apportées au diagramme cam via Motion Sizer qui ont été enregistrées dans le projet système, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud CamDiagram dans l'arborescence Outils, puis exécutez la commande Mise à jour via le système.
Résultat : les modifications effectuées dans Motion Sizer sont répercutées dans l'éditeur de mouvement cam dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
Pour connaître la marche à suivre dans Motion Sizer, consultez le chapitre Motion Sizer.