Ce document décrit les étapes nécessaires dans EcoStruxure Machine Expert pour créer un projet avec un TeSys™ island et un contrôleur de type "Logic Motion Controller" en utilisant le protocole EtherNet/IP ou Modbus TCP.
oIntégration de TeSys™ island au projet EcoStruxure Machine Expert.
oAccès au DTM TeSys™ island (Device Type Manager) via EcoStruxure Machine Expert pour la configuration des modules et processus TeSys™ island en utilisant avatars.
oLes blocs fonction de la bibliothèque TeSys island disponible dans EcoStruxure Machine Expert pour le développement des applications et contrôler les modules avatar.
Les composants suivants sont requis pour la communication via EtherNet/IP ou Modbus TCP :
|
Composant |
Type et version |
|---|---|
|
Logiciel |
EcoStruxure Machine Expert V1.1 ou ultérieure |
|
Contrôleur |
oContrôleur logique TM241CE••• prenant en charge EtherNet/IP et Modbus TCP/IP oContrôleur logique TM251MESE prenant en charge EtherNet/IP et Modbus TCP/IP oLogic Controller TM262L10/20 oMotion Controller TM262M15/25/35 |
Présentation du concept TeSys™ island
TeSys™ island décrit un système d'entrée/sortie ouvert, modulaire distribué incluant différents modules situés sur une embase de rail DIN :
A Coupleur de bus
B Module d'entrées/sorties analogiques
C Module d'entrées/sorties numériques
D Modules d'interface de tension
E Démarreur standard
F Démarreur SIL (Safety Integrity Level)
G SIL module d'interface
H Module d'interface d'alimentation
L'ensemble de TeSys™ island fonctionne comme un noeud dans un réseau de bus de terrain. Le coupleur de bus est un module central qui fournit la communication interne avec les modules TeSys™ island via les câbles plats et la communication externe via EtherNet/IP ou Modbus TCP. Pour plus d'informations, consultez le guide du système TeSysTM Island.
L'intégration de ce coupleur de bus sous forme de noeud de communication TeSys™ island dans votre projet EcoStruxure Machine Expert est décrit dans la rubrique suivante Intégration de TeSys™ island dans le projet EcoStruxure Machine Expert.