Get - Méthode

Présentation

Type :

Méthode

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

G-SE-0076331.1.gif-high.gif

 

 

Tâche

La méthode Get lance la méthode HTTP pour demander une représentation de la ressource spécifiée.

Description fonctionnelle

L’en-tête par défaut de la requête HTTP est créé à l’aide des entrées i_sHost (obligatoire) et i_sResource. Si des informations supplémentaires doivent être ajoutées à l’en-tête, elles doivent être transmises par l’intermédiaire de l’entrée i_anyAdditionalHeader. Les données affectées à cette entrée ne sont pas vérifiées. Au niveau de l’entrée i_anyResponseBuffer, vous devez affecter une mémoire tampon de taille suffisante pour stocker l’intégralité de la réponse reçue du serveur.

La valeur renvoyée par la méthode est de type BOOL et indique si l’exécution de la méthode a abouti (TRUE) ou non (FALSE). Évaluez les messages de diagnostic de la méthode, si la valeur renvoyée est FALSE. Une erreur indiquée par ces messages n’exige aucune réinitialisation. La propriété State doit être utilisée pour obtenir l’état du traitement.

Un appel de la méthode Get n’est autorisé qu’à l’état Connected.

Exemple de mise en œuvre

L’exemple ci-après montre à quoi ressemble la requête HTTP après l’appel de la méthode Get.

Appel de méthode :

sAdditionalHeader := 'Content-Type: application/json$r$nConnection: Keep-Alive';

fbHTTP.Get(   i_sRessource:= 'example',
              i_sHost:= 'se.com',
              i_anyAdditionalHeader:= sAdditionalHeader,
              i_anyResponseBuffer:= sResponse);

Requête HTTP résultante :

GET /example HTTP/1.1
Host: se.com
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
Connection: Keep-Alive

Transition d'état du client

Étape

Description

1

État initial : Connected

2

Appel de fonction

3

État : SendingRequest ; autrement une erreur est détectée

4

État final : ResponseAvailable ; autrement une erreur est détectée

NOTE : Si des modifications sont apportées en ligne alors que le bloc fonction traite une requête Get, l’exécution est annulée pour éviter une éventuelle violation d’accès due au traitement d’adresses de pointeur erronées.

Interface

Entrée

Type de données

Description

i_sResource

STRING[GPL.Gc_uiMaxLengthOfResource]

Spécifie la ressource sur l’hôte à atteindre par la requête.

i_sHost

STRING[GPL.Gc_uiMaxHostSize]

Spécifie l’adresse de l’hôte ; si elle est requise avec le port.

i_anyAdditionalHeader

ANY_STRING

Spécifie les entrées supplémentaires à ajouter à l’en-tête de la requête HTTP.

i_anyResponseBuffer

ANY

Mémoire tampon permettant de stocker la réponse du serveur.

Sortie

Type de données

Description

q_xError

BOOL

Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique.

q_sResultMsg

STRING[80]

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel.