Types de licence

Licences d'évaluation

Une licence d'évaluation :

opermet de tester et d'évaluer un logiciel pendant une période de 42 jours,

oest automatiquement activée au premier démarrage du produit logiciel sur l'ordinateur local,

oinclut l'ensemble de base des fonctionnalités.

Licences commerciales

Les licences commerciales doivent être commandées et activées par vous (le client).

EcoStruxure Machine Expert ne fournit que les licences de stockage approuvées verrouillées par noeud (pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de Schneider Electric License Manager).

Ces licences

osont exploitables uniquement sur un ordinateur local,

osont stockées dans une zone système cachée (stockage sécurisé).

Grâce à Schneider Electric License Manager, vous pouvez gérer (activer, mettre à jour, restituer, réparer) vos licences commerciales de façon indépendante.

Outils gratuits à enregistrement obligatoire

Les outils gratuits à enregistrement obligatoire sont utilisables sans limite sur autant d'ordinateurs que vous souhaitez. Il n'est pas nécessaire de commander une licence. La licence est incluse dans l'installation de l'outil gratuit.

Pour un outil gratuit à enregistrement obligatoire

oL'enregistrement est nécessaire.

oL'enregistrement peut être effectué uniquement via le Web ou par téléphone.

oUn compte utilisateur Web doit être indiqué dans l'adresse e-mail lors de l'enregistrement.

oAucune restitution, mise à jour ou réparation n'est possible.

oSi la licence n'est plus valide, il suffit de l'activer à nouveau.

Une licence peut voir sa sécurité compromise en cas de changement de la configuration du PC (par exemple, nouveau système d'exploitation ou remplacement de composants matériels).

Outils sans licence

Les outils qui ne requièrent aucune licence peuvent être utilisés sans activation préalable (par exemple, Controller Assistant).