Calculer les valeurs limites appropriées sur la base de la configuration de l'installation et des caractéristiques du moteur. Tant que le moteur est exploité sans charge, il n'est pas nécessaire de modifier les préréglages.
Le paramètre CTRL_I_max permet d'adapter le courant de moteur maximal.
Le courant du moteur maximal pour la fonction "Quick Stop" est limité par le paramètre LIM_I_maxQSTP et pour la fonction "Halt" par le paramètre LIM_I_maxHalt.
oDéfinir le courant de moteur maximal via le paramètre CTRL_I_max.
oVia le paramètre LIM_I_maxQSTP, définir le courant du moteur maximal pour la fonction "Quick Stop".
oÀ l'aide du paramètre LIM_I_maxHalt, définir le courant du moteur maximal pour la fonction "Halt".
Pour les fonctions "Quick Stop" et "Halt", il est possible d'arrêter le moteur par l'intermédiaire d'une rampe de décélération ou du courant maximal.
À l'aide des données moteur et des données spécifiques appareil, l'appareil limite le courant maximal admissible. La valeur est également limitée en cas de saisie d'une valeur trop élevée du courant maximal dans le paramètre CTRL_I_max.
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (drC-) (iMAX) |
Limitation de courant. Durant l'opération, la limitation de courant réel est la plus petite valeur parmi : - CTRL_I_max - _M_I_max - _PS_I_max Les limitations résultant de la surveillance l2t sont également prises en compte.
Par défaut : _PS_I_max à une fréquence MLI de 8 kHz et une tension réseau de 230/480 V Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Par incréments de 0,01 Arms. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
Arms 0,00 - 463,00 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 4376 IDN P-0-3017.0.12 |
(ConF) → (FLt-) (qcur) |
Courant pour Quick Stop. Cette valeur est limitée uniquement par les valeurs minimale et maximale de la plage du paramètre (pas de limitation de la valeur par le moteur/étage de puissance)
Dans le cas d'un Quick Stop, la limitation de courant (_Imax_act) correspond à la plus petite des valeurs suivantes : - LIM_I_maxQSTP - _M_I_max - _PS_I_max
D'autres limitations de courant résultant de la surveillance I2t sont également prises en compte lors d'un Quick Stop.
Par défaut : _PS_I_max à une fréquence MLI de 8 kHz et une tension réseau de 230/480 V Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Par incréments de 0,01 Arms. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
Arms - - - |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 4378 IDN P-0-3017.0.13 |
(ConF) → (ACG-) (hcur) |
Courant pour Arrêt. Cette valeur est limitée uniquement par les valeurs minimale et maximale de la plage du paramètre (pas de limitation de la valeur par le moteur/étage de puissance)
Dans le cas d'un Halt, la limitation de courant (_Imax_act) correspond à la plus petite des valeurs suivantes : - LIM_I_maxHalt - _M_I_max - _PS_I_max
D'autres limitations de courant résultant de la surveillance I2t sont également prises en compte lors d'un Halt.
Par défaut : _PS_I_max à une fréquence MLI de 8 kHz et une tension réseau de 230/480 V Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Par incréments de 0,01 Arms. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
Arms - - - |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 4380 IDN P-0-3017.0.14 |
Le paramètre CTRL_v_max permet de limiter la vitesse maximale du moteur.
oDéfinir la vitesse maximale du moteur à l'aide du paramètre CTRL_v_max.
NOTE :
Les valeurs pour les positions, les vitesses, l'accélération et la décélération sont indiquées par les unités-utilisateur suivantes :
ousr_p pour les positions
ousr_v pour les vitesses
ousr_a pour les accélérations et décélérations
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (drC-) (nMAX) |
Limitation de vitesse. En cours de fonctionnement, la limitation de la vitesse réelle est la plus petite des valeurs suivantes : - CTRL_v_max - M_n_max Type : décimal non signé - 4 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
usr_v 1 13 200 2 147 483 647 |
UINT32 R/W par. - |
Modbus 4384 IDN P-0-3017.0.16 |