L'appareil dispose d'entrées et de sorties configurables. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Entrées et sorties logiques.
Il est possible d'indiquer les états des signaux des entrées et des sorties logiques par l'intermédiaire de l'IHM et du bus de terrain.
L'IHM intégrée permet d'afficher les états des signaux, toutefois ceux-ci ne peuvent pas être modifiés.
Entrées (paramètre _IO_DI_act) :
oAppelez l'élément de menu (-MON) → (dimo).
Les entrées logiques apparaissent codées en bits.
Bit |
Signal |
---|---|
0 |
DI0 |
1 |
DI1 |
2 |
DI2 |
3 |
DI3 |
4 |
DI4 |
5 |
DI5 |
6 ... 7 |
- |
L'état des entrées de la fonction de sécurité STO n'est pas indiqué par le paramètre _IO_DI_act. L'état des entrées de la fonction de sécurité STO est visualisé lors de l'appel du paramètre _IO_STO_act.
Sorties (paramètre _IO_DQ_act) :
oAppelez l'élément de menu (-MON) → (domo).
Les sorties logiques apparaissent codées en bits.
Bit |
Signal |
---|---|
0 |
DQ0 |
1 |
DQ1 |
2 |
DQ2 |
3 ... 7 |
- |
Les états des signaux sont affichés codés en bits dans le paramètre _IO_act. Les valeurs "1" et "0" correspondant à l'état de signal de l'entrée ou de la sortie.
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
État physique des entrées et sorties logiques. Octet de poids faible : Bit 0 : DI0 Bit 1 : DI1 Bit 2 : DI2 Bit 3 : DI3 Bit 4 : DI4 Bit 5 : DI5
Octet de poids fort : Bit 8 : DQ0 Bit 9 : DQ1 Bit 10 : DQ2 Type : décimal non signé - 2 octets |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2050 IDN P-0-3008.0.1 |
|
(Mon) (diMo) |
État des entrées logiques. Affectation des bits : Bit 0 : DI0 Bit 1 : DI1 Bit 2 : DI2 Bit 3 : DI3 Bit 4 : DI4 Bit 5 : DI5 Type : décimal non signé - 2 octets |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2078 IDN P-0-3008.0.15 |
(Mon) (doMo) |
État des sorties logiques. Affectation des bits : Bit 0 : DQ0 Bit 1 : DQ1 Bit 2 : DQ2 Type : décimal non signé - 2 octets |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2080 IDN P-0-3008.0.16 |
(Mon) ( Sto) |
Etat des entrées pour la fonction de sécurité STO. Bit 0 : STO_A Bit 1 : STO_B
Lorsqu'aucun module de sécurité eSM n'est enfiché, ce paramètre indique l'état des entrées de signaux STO_A et STO_B. Lorsqu'un module de sécurité eSM est enfiché, la fonction de sécurité STO peut être déclenchée via les entrées de signaux ou via le module de sécurité eSM. Ce paramètre indique si la fonction de sécurité STO a été déclenchée (indépendamment du fait qu'elle ait été déclenchée via les entrées de signaux ou via le module de sécurité eSM). Type : décimal non signé - 2 octets |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2124 IDN P-0-3008.0.38 |