Optimisation du régulateur de position

Généralités

L'optimisation du régulateur de position est conditionnée par une optimisation du régulateur de vitesse.

Lors du réglage de la régulation de position, le gain P du régulateur de position CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) doit être optimisé :

oCTRL1_KPp (CTRL2_KPp) trop important : suroscillation de la mécanique, instabilité de la régulation

oCTRL1_KPp (CTRL2_KPp) trop faible : déviation importante de position

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

CTRL1_KPp

(ConF) → (drC-)

( PP1)

Gain P régulateur de position.

La valeur par défaut est calculée.

 

En cas de changement entre les deux blocs de paramètres de boucle de régulation, l'adaptation des valeurs s'effectue de manière linéaire par l'intermédiaire du temps réglé dans le paramètre CTRL_ParChgTime.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Par incrément de 0,1 1/s.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

1/s

2,0

-

900,0

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 4614

IDN P-0-3018.0.3

CTRL2_KPp

(ConF) → (drC-)

( PP2)

Gain P régulateur de position.

La valeur par défaut est calculée.

 

En cas de changement entre les deux blocs de paramètres de boucle de régulation, l'adaptation des valeurs s'effectue de manière linéaire par l'intermédiaire du temps réglé dans le paramètre CTRL_ParChgTime.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Par incrément de 0,1 1/s.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

1/s

2,0

-

900,0

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 4870

IDN P-0-3019.0.3

La fonction échelon déplace le moteur à une vitesse constante jusqu'à l'expiration du temps prédéfini.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DÉPLACEMENT INVOLONTAIRE

oNe démarrer le système que si personne ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone d'exploitation.

oS'assurer que les valeurs pour la vitesse et le temps ne dépassent pas la plage de déplacement disponible.

oS'assurer qu'un bouton-poussoir ARRET D'URGENCE opérationnel est accessible à toutes les personnes effectuant le travail.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Régler le signal de consigne

oDans le logiciel de mise en service, sélectionner la valeur de consigne Régulateur de position

oRégler le signal de consigne :

oForme de signal "Échelon"

oDéfinir l’amplitude à environ 1/10 de rotation de moteur.

L'amplitude est indiquée en unités-utilisateur. Avec la mise à l'échelle par défaut, la résolution est de 16384 unités-utilisateur par tour de moteur.

Choix des signaux d'enregistrement

oChoisir sous Généralités, les paramètres d'enregistrement des valeurs :

oPosition de consigne du régulateur de position _p_refusr (_p_ref)

oPosition instantanée du régulateur de position _p_actusr (_p_act)

oVitesse réelle _v_act

oValeur de consigne de courant _Iq_ref

Optimisation de la valeur du régulateur de position

oDéclencher une fonction échelon avec les valeurs de régulation préréglées.

oAprès le premier test, vérifier les valeurs _v_act et _Iq_ref atteintes pour la régulation de courant et de vitesse. Les valeurs ne doivent pas atteindre la plage de limitation de courant et de vitesse.

Réponses à un échelon du régulateur de position avec un bon comportement de régulation

G-SE-0055491.1.gif-high.gif

 

 

Le gain P CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) est réglé de manière optimale lorsque la valeur de consigne est atteinte rapidement et avec dépassement faible ou inexistant.

Si le comportement de régulation ne correspond pas au tracé indiqué, modifier le gain P CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) par pas d'environ 10% et déclencher une nouvelle fois une fonction échelon.

oSi la régulation tend à osciller : choisir un KPp plus petit.

oSi la valeur instantanée suit la valeur de consigne trop lentement : choisir un KPp plus important.

Optimisation des réglages insuffisants du régulateur de position

G-SE-0055492.1.gif-high.gif