Carte mémoire (Memory-Card)

Description

L'appareil est doté d'un lecteur de carte pour carte mémoire (Memory-Card). Les paramètres enregistrés sur la carte mémoire peuvent être transmis sur d'autres appareils. Dans le cas d'un remplacement d'appareil, il est possible d'utiliser un autre appareil du même type avec les mêmes paramètres, en réécrivant les paramètres.

Lors de la mise en marche de l'appareil, le contenu de la carte mémoire est comparé aux valeurs de paramètre archivées dans l'appareil.

Lors de l'enregistrement des paramètres dans la mémoire non volatile, les paramètres sont également archivés sur la carte mémoire.

Les paramètres du module de sécurité constituant une particularité. Pour plus d'informations, se reporter au manuel produit du module de sécurité.

G-SE-0056897.1.gif-high.gif

 

 

Remarque :

oN'utilisez que les cartes mémoires fournies en tant qu'accessoire.

oNe touchez pas aux contacts dorés.

oLes cycles de couplage de la carte mémoire sont limités.

oLa carte mémoire peut rester enfichée dans l'appareil.

oLa carte mémoire peut uniquement être retirée de l'appareil en la tirant (ne pas appuyer dessus).

AVIS

DECHARGE ELECTROSTATIQUE OU CONTACT INTERMITTENT ET PERTE DE DONNEES

Ne pas toucher les contacts de la carte mémoire.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Insertion de la carte mémoire

oCouper l'alimentation de la commande 24 VCC.

oInsérer la carte mémoire dans l'appareil en orientant les contacts vers le bas, le bord biseauté doit être orienté vers la plaque de montage.

oActiver l'alimentation de la commande 24 VCC.

oObserver l'afficheur 7 segments pendant l'initialisation de l'appareil.

(Card) s'affiche brièvement.

L'appareil a détecté une carte mémoire. Aucune action de l'utilisateur n'est requise.

Les valeurs des paramètres enregistrées dans l'appareil correspondent au contenu de la carte mémoire. Les données sur la carte mémoire proviennent de l'appareil dans lequel la carte mémoire est enfichée.

(Card) s'affiche en permanence

L'appareil a détecté une carte mémoire. Une action de l'utilisateur est requise.

Cause

Options

La carte mémoire est neuve.

Les données de l'appareil peuvent être transférées sur la carte mémoire.

Les données de la carte mémoire ne sont pas compatibles avec l'appareil (autre type d'appareil, autre type de moteur ou autre version du micrologiciel).

Les données de l'appareil peuvent être transférées sur la carte mémoire.

Les données sur la carte mémoire sont compatibles avec l'appareil mais les valeurs des paramètres sont différentes.

Les données de l'appareil peuvent être transférées sur la carte mémoire.

Les données de la carte mémoire peuvent être transférées vers l'appareil. Si la carte mémoire est censée restée enfichée dans l'appareil, les données de l'appareil doivent alors être transférées sur la carte mémoire.

(Card) ne s'affiche pas

L'appareil n'a pas détecté de carte mémoire. Couper l'alimentation de la commande 24 VCC. Vérifiez si la carte mémoire est enfichée correctement (contacts, coin biseauté).

Échange de données avec la carte mémoire

Si des différences entre les paramètres sur la carte mémoire et les paramètres dans le variateur sont reconnus ou si la carte mémoire a été retirée, l'appareil s'arrête après l'initialisation et affiche (CARD).

Copier des données ou ignorer la carte mémoire ((Card)(ignr), (ctod), (dtoc))

Si l'afficheur 7 segments affiche (Card).

oAppuyer sur le bouton de navigation.

Le dernier réglage reste affiché sur l'afficheur 7 segments, par exemple (ignr).

oAppuyez brièvement sur le bouton de navigation pour revenir au mode Édition.

Le dernier réglage reste affiché sur l'afficheur 7 segments, la LED Edit s'allume.

oSélectionner avec le bouton de navigation.

(ignr) ignore la carte mémoire.

(ctod) reprend les données de la carte mémoire dans l'appareil.

(dtoc) transfère les données de l'appareil vers la carte mémoire.

L'appareil passe à l'état de fonctionnement 4 Ready To Switch On.

G-SE-0056941.1.gif-high.gif

 

1   Les données sur la carte mémoire et dans l'appareil sont différentes : affichage (card) et intervention de l'utilisateur attendue.

2   Transition à l'état de fonctionnement 4 Ready To Switch On (la carte mémoire est ignorée).

3   Transfert des données ((ctod) = card to device, (dtoc) = device to card) et transition vers l'état de fonction­nement 4 Ready To Switch On.

La carte mémoire a été retirée ((CARD)(miss))

Si vous avez retiré la carte mémoire, (CARD) s'affiche après l'initialisation. Si vous confirmez, (miss) s'affiche. Après une nouvelle confirmation, le produit passe à l'état de fonctionnement 4 Ready To Switch On.

Protection en écriture pour la carte mémoire ((CARD), (ENPR), (dipr), (prot))

Il est possible d'activer une protection en écriture pour LXM32 pour la carte mémoire ((prot)). Vous pouvez par exemple utiliser la protection en écriture pour les cartes mémoire utilisées pour la duplication régulière des appareils.

Pour activer la protection en écriture de la carte mémoire, sélectionnez le menu (CONF) - (ACG-)(CARD) dans IHM.

Sélection

Signification

(ENPR)

Protection en écriture activée ((prot))

(dipr)

Protection en écriture désactivée

Le logiciel de mise en service permet également de régler la protection en écriture de la carte mémoire.