Réinitialisation des paramètres utilisateur
Le paramètre PARuserReset permet de réinitialiser les paramètres utilisateurs.
oCouper la connexion avec le bus de terrain.
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (FCS-) (rESu) |
Réinitialiser les paramètres utilisateur. 0 / No / ( no): Non 65535 / Yes / ( yES): Oui Bit 0 : rétablir les valeurs par défaut des paramètres utilisateurs persistants et les paramètres de boucle de régulation. Bits 1 à 15 : pour une utilisation ultérieure
Les paramètres sont réinitialisés à l'exception des paramètres suivants : - Paramètres de communication - inversion de direction - Type de signal de valeur de référence pour l'interface PTI - Paramètres de simulation de l'encodeur - Fonctions des entrées et sorties numériques - module de sécurité eSM
Les nouveaux paramètres ne sont pas enregistrés dans la mémoire non volatile. Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé. Les nouvelles valeurs seront prises en compte après la prochaine activation de l'étage de puissance. |
- 0 - 65 535 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 1040 IDN P-0-3004.0.8 |
Dans l'IHM, les éléments de menu (CONF) -> (FCS-) -> (rESu) permettent de réinitialiser les paramètres utilisateurs. Confirmez la sélection avec (yes).
Les nouveaux paramètres ne sont pas enregistrés dans la mémoire non volatile.
Si, après la réinitialisation des paramètres utilisateur, le variateur passe à l'état de fonctionnement "2 Not Ready To Switch On", les nouveaux réglages ne prennent effet qu'après désactivation et réactivation de l'alimentation de la commande 24 VCC du variateur.
Réinitialisation via le logiciel de mise en service
Dans le logiciel de mise en œuvre, les éléments de menu "Appareil -> Fonctions utilisateur -> Réinitialiser paramètres utilisateur" permettent de réinitialiser les paramètres utilisateur.
Si, après la réinitialisation des paramètres utilisateur, le variateur passe à l'état de fonctionnement "2 Not Ready To Switch On", les nouveaux réglages ne prennent effet qu'après désactivation et réactivation de l'alimentation de la commande 24 VCC du variateur.