Restauration du réglage d'usine
Les valeurs de paramètres actives et celles enregistrées dans la mémoire non volatile seront perdues lors de cette procédure.
|
AVIS |
|
PERTE DE DONNEES |
|
Procédez à une sauvegarde des paramètres du variateur avant de restaurer les réglages d'usine. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Le logiciel de mise en service offre la possibilité d'enregistrer les valeurs de paramètres configurées d'un variateur en tant que fichier de configuration. Voir chapitre Gestion des paramètres pour de plus amples informations sur l'enregistrement de paramètres.
La restauration des réglages d’usine s'effectue par l'intermédiaire de l'IHM ou du logiciel de mise en service.
Débranchez le variateur du bus de terrain avant de rétablir les réglages sortie usine.
Dans l'IHM, les éléments de menu (CONF) > (FCS-) > (rStF) permettent de restaurer le réglage d'usine. Confirmez la sélection avec (yes).
Les nouveaux réglages ne prennent effet qu'après désactivation et réactivation de l'alimentation de la commande 24 VCC du variateur.
Réglage d'usine via le logiciel de mise en service
Dans le logiciel de mise en service, les éléments de menu Appareil > Fonctions utilisateur > Restaurer les réglages d'usine permettent de restaurer le réglage d'usine.
Les nouveaux réglages ne prennent effet qu'après désactivation et réactivation de l'alimentation de la commande 24 VCC du variateur.