Erreur dernièrement détectée - Code d'erreur

Description

Si la commande maître réceptionne une notification d'erreur via la communication des données de processus, il est possible de lire le code d'erreur à l'aide des des paramètres suivants.

Une liste triée par codes d'erreur est disponible au chapitre Messages d'erreur.

Erreur de classe d'erreur 0 dernièrement détectée

Le paramètre _LastWarning permet de lire le numéro d'erreur de la dernière erreur détectée avec classe d'erreur 0.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

_LastWarning

(Mon)

(LWrn)

Code d'erreur de la dernière erreur détectée de la classe d'erreur 0.

Si l'erreur détectée n'est plus active, le code d'erreur est enregistré jusqu'au Fault Reset suivant.

Valeur 0 : pas d'erreur de la classe d'erreur 0

Type : décimal non signé - 2 octets

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 7186

IDN P-0-3028.0.9

Erreur de classe d'erreur 1  ... 4 dernièrement détectée

Le paramètre _LastError permet de lire le numéro d'erreur de la dernière erreur détectée avec classe d'erreur 1  ... 4.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

_LastError

(Mon)

(LFLt)

Erreur déclenchant un Stop (classes d'erreur 1 à 4).

Code d'erreur de l'erreur détectée en dernier. D'autres erreurs détectées n'écrasent pas ce code d'erreur.

 

Exemple : si la réaction à une erreur de fin de course détectée déclenche une erreur de surtension, ce paramètre contient le code d'erreur de l'erreur de fin de course détectée.

 

Exception : les erreurs de classe 4 détectées écrasent les entrées existantes.

Type : décimal non signé - 2 octets

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 7178

IDN P-0-3028.0.5