La mémoire des erreurs contient les 10 derniers messages d'erreur. Elle n'est pas effacée, même si le produit est éteint. La mémoire des erreurs permet d'appeler et d'évaluer des événements antérieurs.
Les informations suivantes concernant les événements sont enregistrées :
oClasse d'erreur
oCode d'erreur
oCourant de moteur
oNombre de cycles d'activation
oInformations supplémentaires sur les erreurs (par exemple numéro de paramètre)
oTempérature du produit
oTempérature de l'étage de puissance
oMoment de l'erreur (en référence au compteur d'heures de fonctionnement)
oTension bus DC
oVitesse
oNombre de cycles Enable depuis l'activation
oDurée entre Enable et l'erreur
Les données enregistrées indiquent la situation au moment de l'erreur.
Une liste triée par codes d'erreur est disponible au chapitre Messages d'erreur.
Lecture de la mémoire des erreurs
La mémoire des erreurs ne peut être lue que de manière séquentielle. Le pointeur de lecture doit être réinitialisé avec le paramètre ERR_reset. Ensuite, la première entrée d'erreur peut être lue. Le pointeur de lecture passe automatiquement à l'entrée suivante. Une nouvelle lecture fournit l'entrée d'erreur suivante. Si le code d'erreur 0 est renvoyé, c'est qu'il n'existe aucune entrée d'erreur.
Position de l'entrée |
Signification |
---|---|
1 |
Premier message d'erreur (message le plus ancien). |
2 |
Deuxième message d'erreur (message plus récent). |
... |
... |
10 |
Dixième message d'erreur. En présence de dix messages d'erreur, le message le plus récent s'y trouve. |
Une entrée d'erreur est constituée de plusieurs informations qui sont lues avec différents paramètres. Lors de la lecture d'une entrée d'erreur, il faut d'abord lire le code d'erreur avec le paramètre _ERR_number.
Les paramètres suivants permettent de gérer la mémoire des erreurs :
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
Classe d’erreurs. Valeur 0 : classe d'erreur 0 Valeur 1 : classe d'erreur 1 Valeur 2 : classe d'erreur 2 Valeur 3 : classe d'erreur 3 Valeur 4 : classe d'erreur 4 Type : décimal non signé - 2 octets |
- 0 - 4 |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15364 IDN P-0-3060.0.2 |
|
Code d'erreur. La lecture de ce paramètre transfère l'entrée complète de l'erreur détectée (classe d'erreur, moment détection de l'erreur, ...) vers une mémoire intermédiaire, à partir de laquelle, les éléments de l'erreur détectée peuvent être ultérieurement lus.
En outre, le pointeur de lecture de la mémoire des erreurs passe automatiquement à l'entrée d'erreur suivante. Type : décimal non signé - 2 octets |
- 0 - 65 535 |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15362 IDN P-0-3060.0.1 |
|
Courant moteur au moment de la détection de l'erreur. Type : décimal non signé - 2 octets Par incréments de 0,01 Arms. |
Arms - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15378 IDN P-0-3060.0.9 |
|
(Mon) (PoWo) |
Nombre de cycles d'activation. Type : décimal non signé - 4 octets |
- 0 - 4 294 967 295 |
UINT32 R/- - - |
Modbus 15108 IDN P-0-3059.0.2 |
Informations supplémentaires sur l'erreur détectée. Cette entrée contient des informations supplémentaires sur l'erreur détectée en fonction du code d'erreur. Exemple : une adresse de paramètre Type : décimal non signé - 2 octets |
- 0 - 65 535 |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15368 IDN P-0-3060.0.4 |
|
Température de l'appareil au moment de la détection de l'erreur. Type : décimal signé - 2 octets |
°C - - - |
INT16 R/- - - |
Modbus 15382 IDN P-0-3060.0.11 |
|
Température de l'étage de puissance au moment de la détection de l'erreur. Type : décimal signé - 2 octets |
°C - - - |
INT16 R/- - - |
Modbus 15380 IDN P-0-3060.0.10 |
|
Moment de détection de l'erreur. Référence au compteur d'heures de service Type : décimal non signé - 4 octets |
u 0 - 536 870 911 |
UINT32 R/- - - |
Modbus 15366 IDN P-0-3060.0.3 |
|
Tension du bus DC au moment de la détection de l'erreur. Type : décimal non signé - 2 octets Par incrément de 0,1 V. |
V - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15374 IDN P-0-3060.0.7 |
|
Vitesse du moteur au moment de la détection de l'erreur. Type : décimal signé - 4 octets |
usr_v - - - |
INT32 R/- - - |
Modbus 15376 IDN P-0-3060.0.8 |
|
Nombre de cycles d'activation de l'étage de puissance au moment de l'erreur. Nombre de cycles d'activation de l'étage de puissance après application de l'alimentation en tension (tension de commande) jusqu'au moment où l'erreur a été détectée. Type : décimal non signé - 2 octets |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15370 IDN P-0-3060.0.5 |
|
Temps entre l'activation de l'étage de puissance et la détection de l'erreur. Type : décimal non signé - 2 octets |
u - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15372 IDN P-0-3060.0.6 |
|
Réinitialisation du pointeur de lecture de la mémoire des erreurs. Valeur 1 : placer le pointeur de lecture sur l'entrée d'erreur la plus ancienne dans la mémoire des erreurs. Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 - 1 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 15114 IDN P-0-3059.0.5 |
|
Vider la mémoire des erreurs. Valeur 1 : supprimer les entrées de la mémoire des erreurs
L'opération de suppression est terminée lorsqu'à la lecture du paramètre, un 0 est émis. Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 - 1 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 15112 IDN P-0-3059.0.4 |