Câbles - Généralités

Aptitude des câbles

Les câbles ne doivent pas être tordus, étirés, écrasés ni pliés. N'utiliser que des câbles conformes aux spécifications des câbles. Veiller plus particulièrement à l'aptitude relative aux points suivants :

oAppropriés aux chaînes porte-câbles

oPlage de température

orésistance chimique

opose à l'air libre

opose souterraine

Raccordement du blindage

Le blindage peut être raccordé selon les possibilités suivantes :

oCâble moteur : le blindage du câble moteur se fixe dans la borne blindée en dessous de l'appareil

oAutres câbles : les blindages sont connectés en dessous à la connexion du blindage de l'appareil

oAutre possibilité : raccorder le blindage p. ex. via bornes blindées et rail.

Conducteurs d'équipotentialité

Les différences de potentiel peuvent générer des courant d'intensité non autorisée sur les blindages de câble. Recourir à des conducteurs d'équipotentialité pour réduire les courant sur les blindages de câble. Le conducteur d'équipotentialité doit être dimensionné pour le courant de compensation maximal.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'EQUIPEMENT

oRelier le blindage des câbles au même point de mise à la terre pour les E/S analogiques, les E/S rapides et les signaux de communication. 1)

oFaire courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1) La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipoten­tielle dimensionnée pour éviter toute dégradation du blindage des câbles en cas de courts-circuits dans le système d'alimentation.

Sections de conducteur conformément au mode de pose

Ci-après sont décrites des sections de conducteur pour deux modes de pose usuels :

oMode de pose B2 :

câbles dans des conduits ou dans des systèmes de goulottes

oMode de pose E :

câbles sur chemins de câbles ouverts

Section en mm2 (AWG)

Courant admissible pour le mode de pose B2 en A(1)

Courant admissible pour le mode de pose E en A(1)

0,75 (18)

8,5

10,4

1 (16)

10,1

12,4

1,5 (14)

13,1

16,1

2,5 (12)

17,4

22

4 (10)

23

30

6 (8)

30

37

10 (6)

40

52

16 (4)

54

70

25 (2)

70

88

(1) Valeurs conformes CEI 60204-1 pour service continu, conducteur en cuivre et température ambiante de l'air de 40 °C (104 F). Pour de plus amples informations, voir la norme CEI 60204-1. Le tableau est un extrait de cette norme et montre également des sections du conducteur qui ne concernent pas le produit.

Respecter les facteurs de réduction pour groupage de câbles et les facteurs de correction pour d'autres conditions ambiantes (CEI 60204-1).

Les conducteurs doivent posséder une section suffisante pour pouvoir déclencher le fusible en amont.

Avec des câbles plus long, il peut s'avérer nécessaire de recourir à une section de conducteur plus importante afin de réduire les pertes d'énergie.