Les entrées et les sorties logiques de ce produit peuvent être câblées pour une logique positive ou pour une logique négative.
|
Type de logique |
État actif |
|---|---|
|
(1) Logique positive |
La sortie fournit du courant (sortie source) Le courant circule dans l'entrée (entrée Sink) |
|
(2) Logique négative |
La sortie absorbe du courant (Sortie Sink) Le courant circule de l'entrée (entrée Source) |
Les entrées de signaux sont protégées contre les inversions de polarité, les sorties sont protégées contre les courts-circuits. Les entrées et les sorties sont isolées d'un point de vue fonctionnel.
En cas d'utilisation du type de logique Logique négative, le contact à la terre d'un signal est détecté comme état d'activation.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
Assurez-vous que le court-circuit d'un signal ne peut pas déclencher de comportement non intentionnel. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le type de logique est défini par le câblage de DI_COM et de DQ_COM. Le type de logique a des répercussions sur le câblage et la commande des capteurs, il convient par conséquent de clarifier le domaine d'utilisation au moment de la conception.
Cas particulier : fonction de sécurité STO
Les entrées de la fonction de sécurité STO (entrées STO_A et STO_B ) sont réalisées de manière fixe en type de logique "logique positive".