Seuil de vitesse

Description

Le seuil de vitesse permet de surveiller si la vitesse instantanée est inférieure à une valeur de vitesse paramétrable.

Le seuil de vitesse se compose des éléments Valeur de vitesse et Temps de surveillance.

Paramètres

G-SE-0055635.1.gif-high.gif

 

 

Les paramètres MON_v_Threshold et MON_ChkTime définissent la taille de la fenêtre.

Indication de l'état

L'état peut être indiqué par une sortie de signal.

Pour pouvoir indiquer l'état à l'aide d'une sortie de signal, la fonction de sortie de signal "Velocity Below Threshold" doit être paramétrée, voir chapitre Entrées et sorties logiques.

Le paramètre MON_ChkTime agit communément pour les paramètres MON_p_DiffWin_usr, MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold et MON_I_Threshold.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

MON_v_Threshold

Surveillance du seuil de vitesse.

Il y a vérification si, pendant la durée paramétrée dans MON_ChkTime, le variateur se trouve en dessous de la valeur définie.

L'état peut être émis par une sortie paramétrable.

Type : décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

usr_v

1

10

2 147 483 647

UINT32

R/W

par.

-

Modbus 1590

IDN P-0-3006.0.27

MON_ChkTime

(ConF) → (i-o-)

(tthr)

Surveillance fenêtre de temps.

Réglage d'un temps pour la surveillance de la déviation de position, la déviation de la vitesse, de la valeur de vitesse et du courant. Si la valeur surveillée se trouve dans la gamme pendant le temps sélectionnée, la fonction de surveillance renvoie un résultat positif.

L'état peut être émis par une sortie paramétrable.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

ms

0

0

9 999

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 1594

IDN P-0-3006.0.29