Branchement codeur moteur (CN3)

Fonctionnement et type de codeur

Le codeur moteur est un codeur Hiperface intégré au moteur. Il transmet la position moteur à l'appareil aussi bien sous forme analogique que logique.

Spécification des câbles

Blindage :

Nécessaire, relié à la terre des deux côtés

Paire torsadée :

nécessaire

TBTP :

nécessaire

Structure des câbles :

6 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2

(6 * AWG 24 + 2 * AWG 20)

Longueur maximum du câble :

100 m (328,08 ft)

Utilisez des câbles assemblés pour réduire le risque d'une erreur de câblage, voir chapitre Accessoires et pièces de rechange.

Schéma de câblage

G-SE-0056892.1.gif-high.gif

 

 

Broche

Signal

Moteur, broche

Paire

Signification

E/S

1

COS+

9

2

Signal cosinus

I

2

REFCOS

5

2

Référence pour le signal cosinus

I

3

SIN+

8

3

Signal sinus

I

6

REFSIN

4

3

Référence pour le signal sinus

I

4

Data

6

1

Données de réception, données de transmission

E/S

5

Data

7

1

Données de réception, données de transmission, inversées

E/S

7 ... 8

-

 

4

Réservé

 

A

ENC+10V_OUT

10

5

Alimentation codeur

o

B

ENC_0V

11

5

Potentiel de référence pour alimentation codeur

 

 

SHLD

 

 

Blindage

 

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention NC (Non Connecté).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Branchement codeur moteur

oVérifiez que le câblage, les câbles et les interfaces raccordées sont conformes aux exigences TBTP.

oReliez le connecteur avec CN3 Encoder-1.

oAssurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.

Posez le câble moteur et le câble codeur en allant du moteur vers l'appareil. Cela est souvent plus rapide et plus simple en raison des connecteurs assemblés.