Branchement de l'alimentation de la commande 24 VCC et de la fonction STO (CN2, prise DC et STO)

 

La tension d'alimentation +24VDC est liée dans le système d'entraînement à de nombreux signaux pouvant être touchés.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

CHOC ÉLECTRIQUE CAUSÉ PAR UN BLOC D'ALIMENTATION INAPPROPRIÉ

oUtilisez un bloc d'alimentation conforme aux exigences TBTP (Très Basse Tension de Protection).

oReliez la sortie négative du bloc d'alimentation à PE (terre).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le branchement de l'alimentation de la commande 24 VCC sur le produit ne possède aucune limitation de courant de mise en marche. Si la tension est activée via le branchement des contacts, les contacts peuvent être détériorés ou soudés.

AVIS

DESTRUCTION DES CONTACTS

oActivez l'entrée réseau du bloc d'alimentation.

oN'activez pas la tension de sortie.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Fonction de sécurité STO

Le chapitre Fonction de sécurité STO ("Safe Torque On)" contient des remarques à propos des signaux de la fonction de sécurité STO. Si la fonction de sécurité n'est pas nécessaire, il faut relier les entrées STO_A et STO_B avec +24VDC.

Spécification des câbles CN2

Blindage:

-(1)

Paire torsadée :

-

TBTP :

Obligatoire

Section minimale du conducteur :

0,75 mm2 (AWG 18)

Longueur maximale de câble:

100 m (328 ft)

(1) Voir chapitre Fonction de sécurité STO ("Safe Torque Off")

Propriétés des bornes CN2

Caractéristique

Unité

Valeur

Courant maximal aux bornes

A

16(1)

Section de raccordement

mm2

(AWG)

0,5 ... 2,5

(20 ... 14)

Longueur dénudée

mm

(in)

12 ... 13

(0,47 ... 0,51)

(1) Respectez le courant maximal admis aux bornes lors de la connexion de plusieurs appareils

Les bornes sont admises pour des torons et des conducteurs rigides. Si possible, utilisez des embouts de câblage.

Courant admis aux bornes de l'alimentation de la commande 24 VCC

oLe connecteur CN2, broches 3 et 7 ainsi que broches 4 et 8 peut être utilisé comme connexion 0 V/24 V pour d'autres consommateurs.

À l'intérieur du connecteur, les broches suivantes sont reliées : broche 1 avec broche 5, broche 2 avec broche 6, broche 3 avec broche 7 et broche 4 avec broche 8.

oLa tension au niveau de la sortie du frein de maintien dépend de l'alimentation de la commande 24 VCC. Veuillez noter que le courant du frein de maintien passe aussi par cette borne.

Schéma de câblage

G-SE-0056891.1.gif-high.gif

 

 

Broche

Signal

Signification

1, 5

STO_A

Fonction de sécurité STO : branchement bicanal, branchement A

2, 6

STO_B

Fonction de sécurité STO : branchement bicanal, branchement B

3, 7

+24  VDC

Alimentation de la commande 24 VCC

4, 8

0VDC

Potentiel de référence pour alimentation de la commande 24 VCC et potentiel de référence pour STO

Branchement fonction de sécurité STO

oVérifiez que le câblage, les câbles et les interfaces raccordées sont conformes aux exigences TBTP.

oBranchez la fonction de sécurité conformément aux directives du chapitre Fonction de sécurité STO ("Safe Torque Off").

Branchement de l'alimentation de la commande 24 VCC

oVérifiez que le câblage, les câbles et les interfaces raccordées sont conformes aux exigences TBTP.

oConduisez l'alimentation de la commande 24 VCC à partir d'un bloc d'alimentation (TBTP) vers l'appareil.

oMettez à la terre la sortie négative sur le bloc d'alimentation.

oRespectez le courant maximal admis aux bornes lors de la connexion de plusieurs appareils

oVérifiez l'enclenchement du verrouillage des connecteurs au niveau du boîtier.