Raccordement d'entrées et de sorties logiques (CN6)

 

L'appareil dispose d'entrées et de sorties configurables. L'affectation standard et l'affectation configurable sont fonction du mode opératoire sélectionné. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Entrées et sorties logiques.

Spécification des câbles

Blindage:

-

Paire torsadée :

-

TBTP :

Obligatoire

Structure des câbles :

0,25 mm2, (AWG 22)

Longueur maximale de câble:

30 m (98.4 ft)

Propriétés des bornes CN6

Caractéristique

Unité

Valeur

Section de raccordement

mm2

(AWG)

0,2 ... 1,0

(24 ... 16)

Longueur dénudée

mm

(in)

10

(0,39)

Schéma de câblage

G-SE-0056896.1.gif-high.gif

 

 

Signal

Signification

DQ_COM

Potentiel de référence pour DQ0 ... DQ4

DQ0

Sortie logique 0

DQ1

Sortie logique 1

DQ2

Sortie logique 2

SHLD

Connexion du blindage

DI_COM

Potentiel de référence pour DI0 ... DI5

DI0/CAP1

Entrée logique 0/Entrée Capture 1

DI1/CAP2

Entrée numérique 1/Entrée Capture 2

DI2/CAP3(1)

Entrée logique 2/Entrée Capture 3(1)

DI3

Entrée logique 3

DI4

Entrée logique 4

DI5

Entrée logique 5

(1) Disponible avec la version ≥RS03 du matériel

Les connecteurs sont codés. Veuillez respecter l'agencement correct lors du branchement.

La configuration ainsi que l'affectation standard des entrées et des sorties figurent au chapitre Entrées et sorties logiques.

Raccordement des entrées/sorties logiques

oCâblez les bornes logiques sur CN6.

oMettez le blindage à la terre en SHLD.

oAssurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.