Installation et retrait des modules
De nombreux composants de l'équipement, notamment la carte de circuit imprimé, fonctionnent avec la tension secteur ou présentent des courants élevés transformés et/ou des tensions élevées.
Le moteur produit une tension en cas de rotation de l'arbre.
|
CHOC ELECTRIQUE, EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE |
oMettez hors tension tous les équipements, y compris les périphériques connectés, avant de retirer des caches de protection ou des trappes d'accès, et avant d'installer ou de retirer des accessoires, du matériel, des câbles ou des fils. oPlacez une étiquette "Ne pas allumer" ou un avertissement équivalent sur tous les commutateurs électriques et les verrouillez-les en position hors tension. oAttendez 15 minutes pour permettre l'élimination de l'énergie résiduelle des condensateurs de bus CC. oMesurez la tension sur le bus CC à l'aide d'un détecteur correctement calibré et vérifiez que la tension est inférieure à 42,4 VCC. oNe pas partir du principe que le bus DC est hors tension si la LED du Bus DC est éteinte. oProtéger l'arbre du moteur contre tout entraînement externe avant d'effectuer des travaux sur le système d'entraînement. oNe créez pas de court-circuit à travers les bornes ou les condensateurs du bus CC. oRemettre en place et fixer tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oUtiliser uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Une décharge électrostatique peut détruire le module immédiatement ou de manière temporisée.
AVIS |
DOMMAGE MATÉRIEL PAR DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (ESD) |
oRecourir à des mesures ESD appropriées (porter des gants de protection ESD par ex.) pour manipuler le module. oNe pas toucher les composants internes. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Le variateur dispose de 3 emplacements de module. Les emplacements de module peuvent accueillir les modules suivants:
Emplacement |
Module |
---|---|
Slot 1 |
Module de sécurité eSM |
Slot 2 |
Module codeur RSR (interface résolveur) Module codeur DIG (interface numérique) Module codeur ANA (interface analogique) |
Slot 3 |
Module de communication Sercos III |
Enfichage du module dans l'emplacement
Avant l'enfichage ou le retrait d'un module, couper la tension de l'appareil (alimentation de l'étage de puissance et alimentation de la commande 24 VCC désactivées). S'assurer que plus aucune tension n'est appliquée.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Lire attentivement le manuel produit correspondant au module avant l'installation. |
2 |
S'assurer que la référence sur la plaque signalétique du module correspond aux données du manuel associé au produit. |
3 |
Noter le numéro de série, le niveau de révision et DOM de la plaque signalétique du module et de la plaque signalétique de l'appareil. |
4 |
Retirer et conserver le capot de protection du poste d'enfichage pour module. |
5 |
Vérifier si le module présente des dommages visibles. Ne pas installer de modules endommagés. |
6 |
Insérer le module dans l'emplacement correspondant jusqu'à ce que le levier d'enclenchement s'enclenche. |
Pour obtenir de plus amples informations sur le câblage, consulter le chapitre "Installation" du manuel correspondant au module.
oFixer les câbles de raccordement sur le cheminement de câbles de l'appareil.
Vous devez encore procéder à des réglages lors de la prochaine mise en marche de l'appareil. Ces réglages sont décrits dans le manuel du module au chapitre Mise en service.
Retrait du module de l'emplacement
Avant l'enfichage ou le retrait d'un module, couper la tension de l'appareil (alimentation de l'étage de puissance et alimentation de la commande 24 VCC désactivées). S'assurer que plus aucune tension n'est appliquée.
Pour retirer un module de l'emplacement au niveau de l'appareil, veuillez procéder comme suit :
oMarquer les câbles de raccordement. Débrancher le câblage du module.
oActionnez le levier d'enclenchement du module vers la gauche (1) et retirez le module au niveau du levier d'enclenchement (2).
oRefermer l'emplacement du module avec le capot de protection.
Au prochain démarrage, l'appareil signale que l'équipement matériel a changé. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Confirmation du remplacement d'un module.