Positionner l'autocollant avec les instructions de sécurité
Le variateur est livré avec des autocollants avec des avis de danger en allemand, français, italien, espagnol et chinois. La version en anglais est apposée en face avant au départ de l'usine. Si la langue dans le pays cible de la machine ou du processus n'est pas l'anglais, veuillez procéder comme suit :
oChoisissez l'autocollant adéquat pour le pays cible.
Respectez pour ce faire les prescriptions de sécurité du pays cible.
oApposez l'autocollant de manière bien visible en face avant.
L'armoire de commande doit être dimensionnée de telle manière que tous les appareils et composantes soient montés solidement et puissent être câblés conformément aux prescriptions CEM.
La ventilation de l'armoire de commande doit suffire pour respecter les conditions ambiantes indiquées pour les appareils et les composants installés dans l'armoire de commande.
Installez et utilisez l'appareil dans une armoire de commande adaptée à l'environnement prévu et fermée par un mécanisme de verrouillage par clé ou par outil.
Distances de montage, ventilation
Observez les remarques suivantes lorsque vous choisissez la position de l'appareil dans l'armoire de commande :
oMontez l'appareil verticalement (±10°). Cela est nécessaire pour le refroidissement de l'appareil.
oRespectez les distances de montage minimum pour le refroidissement nécessaire. Évitez les accumulations thermiques.
oNe montez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
oNe montez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles.
oLe flux d'air froid de l'appareil ne doit pas être réchauffé de surcroît par le flux d'air chaud d'autres appareils et composantes.
oEn cas d'exploitation au-dessus des limites thermiques, le variateur s'arrête.
Les câbles de raccordement de l'appareil sont guidés vers le haut et vers le bas. Le respect des distances minimum est nécessaire pour la circulation de l'air et la pose des câbles.
Distances de montage et circulation de l'air
|
Espace libre a |
mm (in) |
≥100 (≥3,94) |
|
Espace libre b |
mm (in) |
≥100 (≥3,94) |
|
Espace libre c |
mm (in) |
≥60 (≥2,36) |
|
Espace libre d |
mm (in) |
≥0 (≥0) |
Vous trouverez les dimensions pour les trous de fixation au chapitre Dimensions.
Les surfaces peintes peuvent augmenter la résistance électrique ou agir comme isolant. Avant de fixer l'appareil sur une plaque de montage peinte, retirez la peinture au niveau des points de montage sur une surface étendue.