Ce produit se démarque par un courant de fuite supérieur à 3,5 mA. Suite à une interruption de la liaison à la terre, un courant de contact dangereux peut circuler en cas de contact avec la carcasse.
|
MISE A LA TERRE INSUFFISANTE |
oUtiliser un conducteur de protection d'au moins 10 mm2 (AWG 6) ou deux conducteurs de protection avec la section des conducteurs dédiés à l'alimentation des bornes de puissance. oVérifiez la conformité à toutes les exigences des codes électriques locaux et nationaux et à toutes les autres réglementations applicables en matière de mise à la terre des équipements. oMettre le système d'entraînement à la terre avant d'appliquer la tension. oNe pas utiliser de conduits comme conducteurs de protection, mais un conducteur à l'intérieur de la gaine. oNe pas utiliser des blindages de câble comme conducteurs de protection. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Le plot de terre central du produit se trouve en bas sur la partie frontale.
oReliez la prise de terre de l'appareil avec le point de mise à la terre central de l'installation.
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
---|---|---|
Couple de serrage du plot de terre |
Nm (lb.in) |
3,5 (31) |