La figure suivante donne un aperçu des paramètres modifiables :
Deux vitesses paramétrables sont disponibles.
oRégler les valeurs souhaitées dans les paramètres JOGv_slow et JOGv_fast.
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
(oP) → (JoG-) (JGLo) |
Vitesse du déplacement lent. La valeur est limitée en interne au réglage du paramètre RAMP_v_max. Type : décimal non signé - 4 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
usr_v 1 60 2 147 483 647 |
UINT32 R/W par. - |
Modbus 10504 IDN P-0-3041.0.4 |
(oP) → (JoG-) (JGhi) |
Vitesse du déplacement rapide. La valeur est limitée en interne au réglage du paramètre RAMP_v_max. Type : décimal non signé - 4 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
usr_v 1 180 2 147 483 647 |
UINT32 R/W par. - |
Modbus 10506 IDN P-0-3041.0.5 |
On utilise le paramètre JOGmethod pour régler la méthode.
oUtilisez le paramètre JOGmethod pour définir la méthode souhaitée.
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
Sélection de la méthode Jog. 0 / Continuous Movement / (coMo) : Jog avec déplacement en continu 1 / Step Movement / (StMo) : Jog avec déplacement par étapes Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 1 1 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 10502 IDN P-0-3041.0.3 |
Réglage du déplacement par étapes
Le nombre paramétrable d'unités-utilisateurs et la durée pendant laquelle le moteur est arrêté sont réglés à l'aide des paramètres JOGstep et JOGtime.
oRégler les valeurs souhaitées dans les paramètres JOGstep et JOGtime.
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
Distance du déplacement par étapes. Type : décimal signé - 4 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur. |
usr_p 1 20 2 147 483 647 |
INT32 R/W par. - |
Modbus 10510 IDN P-0-3041.0.7 |
|
Temps d'attente pour déplacement par étapes. Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur. |
ms 1 500 32 767 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 10512 IDN P-0-3041.0.8 |
Adaptation du profil de déplacement de la vitesse
Le paramétrage du profil de déplacement pour la vitesse peut être adapté.