Réglage de l'interface PTI

Disponibilité

Disponible avec version ≥V01.04 du micrologiciel.

Type de signal de consigne

Il est possible de relier des signaux A/B, P/D ou CW/CCW à l'interface PTI.

oRégler le type de signal de référence pour l'interface PTI via le paramètre PTI_signal_type.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

PTI_signal_type

(ConF) → (i-o-)

(ioPi)

Type de signal de valeur de référence pour l'interface PTI.

0 / A/B Signals / ( Ab) : signaux ENC_A et ENC_B (évaluation quadruple)

1 / P/D Signals / ( Pd) : signaux PULSE et DIR

2 / CW/CCW Signals / (cWcc) : signaux sens horaire et anti-horaire

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte après le prochain redémarrage.

-

0

0

2

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 1284

IDN P-0-3005.0.2

Inversion des signaux de consigne

Le paramètre InvertDirOfCount permet d'inverser la direction du comptage des signaux de références sur l'interface PTI.

oUtiliser le paramètre InvertDirOfCount pour activer ou désactiver l'inversion de la direction de comptage.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

InvertDirOfCount

Inversion de la direction du comptage pour l'interface PTI.

0 / Inversion Off : inversion de la direction inactive

1 / Inversion On : inversion de la direction active

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

0

1

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 2062

IDN P-0-3008.0.7

Réglage de la valeur de position

La valeur de position au niveau de l'interface PTI peut être réglée manuellement ou via le paramètre p_PTI_act_set.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

p_PTI_act_set

Valeur de position à l'interface PTI.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Disponible avec version ≥V01.06 du micrologiciel.

INC

-2 147 483 648

-

2 147 483 647

INT32

R/W

-

-

Modbus 2130

IDN P-0-3008.0.41