Sélectionner un bloc de paramètres de boucle de régulation

Description

Le paramètre _CTRL_ActParSet permet d'afficher le bloc de paramètres de boucle de régulation actif.

Le paramètre CTRL_PwrUpParSet permet de régler le bloc de paramètres de boucle de régulation censé être actif après la mise en marche. De manière alternative, il est possible de commuter automatiquement entre les deux blocs de paramètres de boucle de régulation.

Le paramètre CTRL_SelParSet permet de commuter entre les deux blocs de paramètres de boucle de commutation pendant le service.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

_CTRL_ActParSet

Bloc de paramètres de boucle de régulation actif.

Valeur 1 : Bloc de paramètres de boucle de régulation 1 est actif

Valeur 2 : Bloc de paramètres de boucle de régulation 2 est actif

 

Un bloc de paramètres de boucle de régulation sera activé après la fin du temps défini dans le paramètre CTRL_ParChgTime.

Type : décimal non signé - 2 octets

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 4398

IDN P-0-3017.0.23

CTRL_PwrUpParSet

Sélection du bloc de paramètres de boucle de régulation lors de la mise en marche.

0 / Switching Condition : la condition de commutation est utilisée pour la commutation du bloc de paramètres de boucle de régulation

1 / Parameter Set 1 : le bloc de paramètres de boucle de régulation 1 est utilisé

2 / Parameter Set 2 : le bloc de paramètres de boucle de régulation 2 est utilisé

La valeur sélectionnée est aussi écrite dans le paramètre CTRL_SelParSet (non-persistant).

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

1

2

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 4400

IDN P-0-3017.0.24

CTRL_SelParSet

Sélection du bloc de paramètres de boucle de régulation (non persistant).

Voir CTRL_PwrUpParSet pour le codage.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

1

2

UINT16

R/W

-

-

Modbus 4402

IDN P-0-3017.0.25