Configuration de la mise à l'échelle de la vitesse

Description

La mise à l'échelle de la vitesse établit le rapport entre le nombre de rotations du moteur par minute et les unités-utilisateur [usr_v] nécessaires à ce régime.

Facteur d'échelle

La mise à l'échelle de la vitesse est indiquée sous forme de facteur de mise à l'échelle.

Dans le cas des moteurs rotatifs, le facteur de mise à l'échelle se calcule de la manière suivante :

G-SE-0055501.1.gif-high.gif

 

 

Réglage d'usine

Les réglages sortie usine sont les suivants :

o1 rotation du moteur correspond à 1 unité-utilisateur

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ScaleVELnum

Mise à l'échelle de la vitesse : numérateur.

Indication du facteur de mise à l'échelle :

 

Nombre de rotations du moteur [tr/min]

--------------------------------------------------

Unité-utilisateur [usr_v]

 

La reprise d'une nouvelle mise à l'échelle s'effectue lors du transfert de la valeur de numérateur.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

RPM

1

1

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 1604

IDN P-0-3006.0.34

ScaleVELdenom

Mise à l'échelle de la vitesse : dénominateur.

Pour obtenir une description, voir le numérateur (ScaleVELnum).

 

La reprise d'une nouvelle mise à l'échelle s'effectue lors du transfert de la valeur de numérateur.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

usr_v

1

1

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 1602

IDN P-0-3006.0.33