Configuration de la mise à l'échelle de la rampe

Description

La mise à l'échelle de la rampe établit le rapport entre la modification de la vitesse et les unités-utilisateur [usr_a] nécessaires à cet effet.

Facteur d'échelle

La mise à l'échelle de la rampe est indiquée sous forme de facteur de mise à l'échelle :

G-SE-0055502.1.gif-high.gif

 

 

Réglage d'usine

Les réglages sortie usine sont les suivants :

oLa modification de la vitesse du moteur d'1 rotation par seconde correspond à 1 unité-utilisateur

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ScaleRAMPnum

Mise à l'échelle de la rampe : numérateur.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

(1/min)/s

1

1

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 1634

IDN P-0-3006.0.49

ScaleRAMPdenom

Mise à l'échelle de la rampe : dénominateur.

Pour obtenir une description, voir le numérateur (ScaleRAMPnum).

 

La reprise d'une nouvelle mise à l'échelle s'effectue lors du transfert de la valeur de numérateur.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

usr_a

1

1

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 1632

IDN P-0-3006.0.48