Entrée PTI (CN5)

 

Il est possible de relier des signaux 5V ou 24 V sur l'entrée PTI (Pulse Train In).

Les signaux suivants peuvent être raccordés :

oSignaux A/B (ENC_A/ENC_B)

oSignaux P/D (PULSE/DIR)

oSignaux CW/CCW (CW/CCW)

 

Le câblage des entrées et le choix de la méthode influent sur la fréquence d'entrée et sur la longueur de ligne maximum autorisée.

Circuit d'entrée

 

RS422

Push pull

Open collector

Fréquence d'entrée minimale pour la méthode de synchronisation de position

Hz

0

0

0

Fréquence d'entrée minimale pour la méthode de synchronisation de vitesse

Hz

100

100

100

Fréquence d'entrée maximale

MHz

1

0,2

0,01

Longueur maximale de la ligne

m (ft)

100

10 (32,8)

1 (3,28)

Connexion des entrées de signaux : RS422, Push Pull et Open Collector

G-SE-0056884.1.gif-high.gif

 

 

Entrée

Broche(1)

RS422(2)

5 V

24 V

A

Broche 7

Réservée

Réservée

PULSE(24)

ENC_A(24)

CW(24)

 

Broche 8

Réservée

Réservée

DIR(24)

ENC_B(24)

CCW(24

B

Broche 1

PULSE(5)

ENC_A(5)

CW(5)

PULSE(5)

ENC_A(5)

CW(5)

Réservée

 

Broche 4 

DIR(5)

ENC_B(5)

CCW(5)

DIR(5)

ENC_B(5)

CCW(5)

Réservée

C

Broche 2

PULSE

ENC_A

CW

PULSE

ENC_A

CW

PULSE

ENC_A

CW

 

Broche 5

DIR

ENC_B

CCW

DIR

ENC_B

CCW

DIR

ENC_B

CCW

(1) Respectez la différence d'appariement en cas de paire torsadée :

Broche 1 / broche 2 et broche 4 / broche 5 pour RS422 et 5 V ;

Broche 7 / broche 2 et broche 8 / broche 5 pour 24 V

(2) En raison du courant absorbé de l'optocoupleur au niveau du câblage d'entrée, un raccordement en parallèle sur plusieurs appareils à partir d'une sortie de pilotage n'est pas permis

Fonction signaux A/B

Des signaux A/B externe peuvent être comptés au niveau de l'entrée PTI.

Signal

Valeur

Fonction

Signal A devant signal B

0 -> 1

Comptage en direction positive

Signal B devant signal A

0 -> 1

Comptage en direction négative

Diagramme temporel avec signal A/B, comptage croissant et décroissant

G-SE-0056947.1.gif-high.gif

 

 

Temps pour impulsion/direction

Valeur minimale

(1) Durée de la période A, B

1 μs

(2) Durée d'impulsion

0,4 μs

(3) Lead time (A, B)

200 ns

Fonction signaux P/D

Des signaux P/D externes peuvent être comptés au niveau de l'entrée PTI.

Signal

Valeur

Fonction

PULSE

DIR

0 -> 1

0 / open

Comptage en direction positive

PULSE

DIR

0 -> 1

1

Comptage en direction négative

Diagramme des temps avec signal d'impulsion/de direction

G-SE-0056946.1.gif-high.gif

 

 

Temps pour impulsion/direction

Valeur minimale

(1) Durée de la période (impulsion)

1 μs

(2) Durée d'impulsion (impulsion)

0,4 μs

(3) Lead time (dir-impulsion)

0 μs

(4) Hold time (impulsion-dir)

0,4 μs

Fonction signaux CW/CCW

Des signaux CW/CCW externes peuvent être comptés au niveau de l'entrée PTI.

Signal

Valeur

Fonction

CW

0 -> 1

Comptage en direction positive

CCW

0 -> 1

Comptage en direction négative

Diagramme temporel avec "CW/CCW"

G-SE-0056948.1.gif-high.gif

 

 

Temps pour impulsion/direction

Valeur minimale

(1) Durée de la période CW, CCW

1 μs

(2) Durée d'impulsion

0,4 μs

(3) Lead time (CW-CCW, CCW-CW)

0 μs