Condensateur et résistance de freinage
Le variateur intègre un condensateur et une résistance de freinage. Si le condensateur et la résistance de freinage internes ne suffisent pas pour le dynamisme de l'application, une ou plusieurs résistances de freinage externes doivent être employées.
Les valeurs de résistance minimum indiquées pour résistances de freinage externes doivent être respectées. Si une résistance de freinage externe est activée via le paramètre correspondant, la résistance de freinage interne est désactivée.
Données du condensateur interne
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
|
Capacité du condensateur interne |
μF |
390 |
780 |
1170 |
1 560 |
|
ParamètreDCbus_compat = 0 (valeur par défaut) |
|||||
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 115 V +10 % |
Ws |
5 |
9 |
14 |
18 |
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 200 V +10 % |
Ws |
17 |
34 |
52 |
69 |
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 230 V +10 % |
Ws |
11 |
22 |
33 |
44 |
|
ParamètreDCbus_compat = 1 (tension d'enclenchement réduite) |
|||||
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 115 V +10 % |
Ws |
24 |
48 |
73 |
97 |
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 200 V +10 % |
Ws |
12 |
23 |
35 |
46 |
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 230 V +10 % |
Ws |
5 |
11 |
16 |
22 |
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
|
Capacité du condensateur interne |
μF |
110 |
195 |
390 |
560 |
1 120 |
|
ParamètreDCbus_compat(1) |
||||||
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 208 V +10 % |
Ws |
4 |
8 |
16 |
22 |
45 |
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 380 V +10 % |
Ws |
14 |
25 |
50 |
73 |
145 |
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 400 V +10 % |
Ws |
12 |
22 |
43 |
62 |
124 |
|
Consommation d'énergie des condensateurs internes Evar à une tension nominale de 480 V +10 % |
Ws |
3 |
5 |
10 |
14 |
28 |
|
(1) Sur les appareils triphasés, le paramètre DCbus_compat est sans effet |
||||||
Données de la résistance de freinage interne
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
|
Valeur de résistance de la résistance de freinage interne |
Ω |
94 |
47 |
20 |
10 |
|
Puissance continue de la résistance de freinage interne PPR |
W |
10 |
20 |
40 |
60 |
|
Énergie crête ECR |
Ws |
82 |
166 |
330 |
550 |
|
ParamètreDCbus_compat = 0 (valeur par défaut) |
|||||
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 115 V |
V |
236 |
236 |
236 |
236 |
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 200 V et 230 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
ParamètreDCbus_compat = 1 (tension d'enclenchement réduite) |
|||||
|
Tension d'enclenchement résistance de freinage |
V |
395 |
395 |
395 |
395 |
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
|
Valeur de résistance de la résistance de freinage interne |
Ω |
132 |
60 |
30 |
30 |
10 |
|
Puissance continue de la résistance de freinage interne PPR |
W |
20 |
40 |
60 |
100 |
150 |
|
Énergie crête ECR |
Ws |
200 |
400 |
600 |
1000 |
2 400 |
|
ParamètreDCbus_compat(2) |
||||||
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 208 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 308 V, 400 V et 480 V |
V |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
|
(1) La résistance de freinage maximale indiquée peut entraîner une diminution de puissance de la puissance crête. Suivant les applications, il est également possible d'utiliser une résistance de valeur ohmique supérieure. (2) Sur les appareils triphasés, le paramètre DCbus_compat est sans effet |
||||||
Données de la résistance de freinage externe
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
|
Valeur de résistance minimale de la résistance de freinage externe |
Ω |
68 |
36 |
20 |
10 |
|
Valeur de résistance maximale de la résistance de freinage externe(1) |
Ω |
110 |
55 |
27 |
16 |
|
Puissance continue maximale de la résistance de freinage externe |
W |
200 |
400 |
600 |
800 |
|
ParamètreDCbus_compat = 0 (valeur par défaut) |
|||||
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 115 V |
V |
236 |
236 |
236 |
236 |
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 200 V et 230 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
ParamètreDCbus_compat = 1 (tension d'enclenchement réduite) |
|||||
|
Tension d'enclenchement résistance de freinage |
V |
395 |
395 |
395 |
395 |
|
(1) La résistance de freinage maximale indiquée peut entraîner une diminution de puissance de la puissance crête. Suivant les applications, il est également possible d'utiliser une résistance de valeur ohmique supérieure. |
|||||
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
|
Valeur de résistance minimale de la résistance de freinage externe |
Ω |
70 |
47 |
25 |
15 |
8 |
|
Valeur de résistance maximale de la résistance de freinage externe(1) |
Ω |
145 |
73 |
50 |
30 |
12 |
|
Puissance continue maximale de la résistance de freinage externe |
W |
200 |
500 |
800 |
1500 |
3000 |
|
ParamètreDCbus_compat(2) |
||||||
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 208 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
Tension d'enclenchement de la résistance de freinage pour une tension nominale de 308 V, 400 V et 480 V |
V |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
|
(1) La résistance de freinage maximale indiquée peut entraîner une diminution de puissance de la puissance crête. Suivant les applications, il est également possible d'utiliser une résistance de valeur ohmique supérieure. (2) Sur les appareils triphasés, le paramètre DCbus_compat est sans effet |
||||||
Données des résistance de freinage externes (accessoires)
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VW3A7601Rxx |
VW3A7602Rxx |
VW3A7603Rxx |
VW3A7604Rxx |
VW3A7605Rxx |
VW3A7606Rxx |
VW3A7607Rxx |
VW3A7608Rxx |
||
|
Résistance |
Ω |
10 |
27 |
27 |
27 |
72 |
72 |
72 |
100 |
|
Puissance continue |
W |
400 |
100 |
200 |
400 |
100 |
200 |
400 |
100 |
|
Durée d'activation maximale à 115 V |
s |
3 |
1,8 |
4.2 |
10,8 |
6,36 |
16,8 |
42 |
10,8 |
|
Puissance de pointe pour 115 V |
kW |
5,6 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|
Énergie de pointe maximale pour 115 V |
kWs |
16,7 |
3,7 |
8,7 |
22,3 |
4,9 |
13 |
32,5 |
6 |
|
Durée d'activation maximale à 230 V |
s |
0,72 |
0,55 |
1,08 |
2,64 |
1,44 |
3,72 |
9,6 |
2,4 |
|
Puissance de pointe pour 230 V |
kW |
18,5 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
1,8 |
|
Énergie de pointe maximale pour 230 V |
kWs |
13,3 |
3,8 |
7,4 |
18,1 |
3,7 |
9,6 |
24,7 |
4,4 |
|
Durée d'activation maximale à 400 V et 480 V |
s |
0,12 |
0,084 |
0,216 |
0,504 |
0,3 |
0,78 |
1,92 |
0,48 |
|
Puissance crête à 400 V et 480 V |
kW |
60,8 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
6,1 |
|
Énergie crête maximale à 400 V et 480 V |
kWs |
7,3 |
1,9 |
4,9 |
11,4 |
2,5 |
6,6 |
16,2 |
2,9 |
|
Degré de protection |
|
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
|
Homologation UL (n° doss) |
|
- |
E233422 |
E233422 |
- |
E233422 |
E233422 |
- |
E233422 |
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|
|---|---|---|---|
|
VW3A7733 |
VW3A7734 |
||
|
Résistance |
Ω |
16 |
10 |
|
Puissance continue |
W |
960 |
960 |
|
Durée d'activation maximale à 115 V |
s |
20 |
10 |
|
Puissance de pointe pour 115 V |
kW |
3,5 |
5,6 |
|
Énergie de pointe maximale pour 115 V |
kWs |
70 |
59 |
|
Durée d'activation maximale à 230 V |
s |
3,8 |
1,98 |
|
Puissance de pointe pour 230 V |
kW |
11,6 |
18,5 |
|
Énergie de pointe maximale pour 230 V |
kWs |
44 |
36,5 |
|
Durée d'activation maximale à 400 V et 480 V |
s |
0,7 |
0,37 |
|
Puissance crête à 400 V et 480 V |
kW |
38 |
60,8 |
|
Énergie crête maximale à 400 V et 480 V |
kWs |
26,6 |
22,5 |
|
Degré de protection |
|
IP20 |
IP20 |
|
Homologation UL (n° doss) |
|
E226619 |
E226619 |