Émission électromagnétique parasite
Les produits décrits dans ce manuel remplissent les exigences CEM selon la norme IEC 61800-3 si les mesures CEM décrites dans ce manuel sont respectées.
|
|
|
PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES DE SIGNAUX ET D'APPAREILS |
|
Veillez à l'exécution correcte des mesures CEM conformément à la norme CEI 61800-3 pour empêcher tout comportement non intentionnel de l'appareil. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Ces types d'appareils ne sont pas prévus pour être utilisés sur un réseau public basse tension alimentant des environnements d'habitation. Leur utilisation sur un tel réseau risque de générer des perturbations des fréquences radio.
|
|
|
PERTURBATIONS DES FREQUENCES RADIO |
|
Ne pas utiliser cet équipement dans le premier environnement, conformément à la norme CEI 61800-3. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les catégories suivantes pour l'émission parasite selon la norme IEC 61800-3 sont atteintes si les mesures CEM décrites dans ce manuel sont respectées.
|
Type d'émission parasite |
Catégorie LXM32••••M2 |
Catégorie LXM32••••N4 |
|---|---|---|
|
Emissions conduites Longueur du câble moteur ≤10 m (≤32,81 ft) Longueur du câble moteur 10 ... ≤20 m (32,81 ... ≤65,62 ft) |
Catégorie C2 Catégorie C3 |
Catégorie C3 Catégorie C3 |
|
Émissions rayonnées Longueur du câble moteur ≤20 m (65,62 ft) |
Catégorie C3 |
Catégorie C3 |
Catégories CEM avec filtre secteur externe
Les catégories suivantes pour les émissions parasites selon la norme IEC 61800-3 sont atteintes si les mesures CEM décrites dans ce manuel sont respectées et que les filtres secteurs externes fournis en tant qu'accessoires sont utilisés.
|
Type d'émission parasite |
Catégorie LXM32••••M2 |
Catégorie LXM32••••N4 |
|---|---|---|
|
Emissions conduites Longueur du câble moteur ≤20 m (65,62 ft) Longueur du câble moteur >20 ... ≤50 m (>65,62 ... ≤164,00 ft) Longueur du câble moteur >50 ... ≤100 m (>164,00 ... ≤328,01 ft |
Catégorie C1 Catégorie C2 Catégorie C3 |
Catégorie C1 Catégorie C2 Catégorie C3 |
|
Émissions rayonnées Longueur du câble moteur ≤100 m (328,01 ft) |
Catégorie C3 |
Catégorie C3 |
Affectation du filtre secteur externe
|
Variateurs monophasés |
Filtre secteur de référence |
|---|---|
|
LXM32•U45M2 (230 V, 1,5 A) |
VW3A4420 (9 A) |
|
LXM32•U90M2 (230 V, 3 A) |
VW3A4420 (9 A) |
|
LXM32•D18M2 (230 V, 6 A) |
VW3A4421 (16 A) |
|
LXM32•D30M2 (230 V, 10 A) |
VW3A4421 (16 A) |
|
Variateurs triphasés |
Filtre secteur de référence |
|---|---|
|
LXM32•U60N4 (480 V, 1,5 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D12N4 (480 V, 3 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D18N4 (480 V, 6 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D30N4 (480 V, 10 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D72N4 (480 V, 24 A) |
VW3A4423 (25 A) |
Plusieurs appareils peuvent être branchés à un filtre secteur externe commun.
Conditions requises :
oLes appareils monophasés peuvent uniquement être reliés à des filtres secteur monophasés et les appareils triphasés à des filtres secteur triphasés.
oLe courant absorbé total des appareils branchés doit être inférieur ou égal au courant nominal admis du filtre secteur.