Conditions pour UL 508C et CSA
Si le produit est employé conformément à UL 508C ou CSA, les conditions suivantes doivent également être remplies :
Température de service ambiante
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|---|---|---|
|
Température de l'air ambiant |
°C (°F) |
0 ... 50 (32 ... 122) |
Utilisez des fusibles à fusion selon UL 248.
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|
|---|---|---|---|
|
LXM32••••M2 |
LXM32••••N4 |
||
|
Fusible maximum à brancher en amont |
A |
25 |
30 |
|
Classe |
|
CC ou J |
CC ou J |
|
Courant assigné de court-circuit (SCCR) |
kA |
12 |
12 |
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2, LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2, LXM32•D30M2 |
LXM32•U60N4, LXM32•D12N4, LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4, LXM32•D72N4 |
|||
|
Numéro de catalogue combinaison régulateur/moteur de type E |
|
GV2P14 ou GV3P25 |
GV3P25 |
GV2P14 ou GV3P25 |
GV2P22 |
GV2P22 |
|
Courant assigné de court-circuit (SCCR) |
kA |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
Utiliser des conducteurs en cuivre de type 75 °C (167 °F) minimum.
Les appareils triphasés 400/480 V peuvent être exploités au maximum sur des réseaux 480Y/277 Vac.
N'utiliser que dans la catégorie de surtension III ou lorsque la tension nominale de tenue aux chocs maximale disponible est égale ou inférieure à 4 000 Volts.
This equipment provides Solid State Motor Overload Protection at 200 % of maximum FLA (Full Load Ampacity).