Réglage de la tension d'alimentation

Tension d’alimentation des codeurs analogiques

Le paramètre ENCAnaPowSupply permet de régler la tension d'alimentation sur 5 VCC ou 12 VCC pour qu’elle corresponde au codeur. Selon ce réglage, la broche ENC+5V_OUT ou ENC+12V_OUT fournit la tension d'alimentation.

Ce réglage ne convient qu’aux codeurs équipés de l’interface SinCos 1Vpp (sans Hall).

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCAnaPowSupply

Alimentation en tension module codeur ANA (interface analogique).

5 / 5V : tension d'alimentation 5 V

12 / 12V : tension d'alimentation 12 V

Alimentation en tension du codeur analogique uniquement si le codeur est utilisé comme codeur machine délivrant des signaux de codeur 1Vpp.

Le paramètre n'est pas utilisé pour les codeurs Hiperface. Les codeurs Hiperface sont alimentés avec 12 V.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte après le prochain redémarrage.

-

5

5

12

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 20740

IDN P-0-3081.0.2

Tension d’alimentation des codeurs numériques

Le paramètre ENCDigPowSupply permet de régler la tension d'alimentation sur 5 VCC ou 12 VCC pour qu’elle corresponde au codeur. Selon ce réglage, la broche ENC+5V_OUT ou ENC+12V_OUT fournit la tension d'alimentation.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCDigPowSupply

Alimentation en tension module codeur DIG (interface numérique).

5 / 5V : tension d'alimentation 5 V

12 / 12V : tension d'alimentation 12 V

Alimentation en tension du codeur numérique.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte après le prochain redémarrage.

-

5

5

12

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 21000

IDN P-0-3082.0.4