Paramètres de l’interface BISS

Réglage du codage de position

La transmission via le protocole BISS requiert que les données soient disponibles sous la forme de données de position pures. Les données peuvent être transmises au format Binaire ou Gray.

Le paramètre ENCDigBISSCoding permet de régler le codage de position.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCDigBISSCoding

Codage de position codeur BISS.

0 / binary: Binary coding

1 / gray : codage au format Gray

Ce paramètre définit le type de codage des données de position d'un codeur BISS.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte après le prochain redémarrage.

-

0

0

1

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 21012

IDN P-0-3082.0.10

Réglage de la résolution

Les paramètres ENCDigBISSResSgl et ENCDigBISSResMult permettent de définir la résolution. Ensemble, les valeurs de ces paramètres ne doivent pas dépasser 46 bits.

G-SE-0061419.1.gif-high.gif

 

 

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCDigBISSResSgl

Résolution BISS monotour.

Ce paramètre est uniquement important pour le codeur BISS (monotour et multitour).

Exemple : si ENCDigBISSResSgl est réglé sur 13, un codeur BISS avec résolution monotour de 2^13 = 8192 incréments doit être utilisé.

Lorsqu'un codeur multitour est utilisé, la somme ENCDigBISSResMult + ENCDigBISSResSgl doit être inférieure ou égale à 46 bits.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte après le prochain redémarrage.

 :

8

13

25

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 21008

IDN P-0-3082.0.8

ENCDigBISSResMul

Résolution multitour BISS.

Ce paramètre est uniquement important pour le codeur BISS (monotour et multitour). Si un codeur BISS monotour est utilisé, ENCDigBISSResMult doit être réglé sur 0.

Exemple : lorsque ENCDigBISSResMult est réglé sur 12, le nombre de rotations du codeur utilisé doit être de 2^12 = 4096.

La somme ENCDigBISSResMult + ENCDigBISSResSgl doit être inférieure ou égale à 46 bits.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte après le prochain redémarrage.

 :

0

0

24

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 21010

IDN P-0-3082.0.9