Module codeur ANA (interface analogique)

Connexion D-Sub

Le raccord est un connecteur HD15-SUB (femelle) avec filetage UNC 4-40.

Vis de verrouillage du couple de serrage

N•m (lbf in)

0,4 (3,54)

La tension d'alimentation peut être réglée sur 5 VCC ou 12 VCC en fonction du codeur. Selon ce réglage, la broche ENC+5V_OUT ou ENC+12V_OUT fournit la tension d'alimentation.

Les deux tensions d’alimentation sont protégées contre la polarité inversée et les courts-circuits.

Tension d'alimentation +5 V CC

Vdc

5,1 (± 5 %)

Tension d'alimentation +12 V CC

Vdc

11,5 (± 5 %)

Courant de sortie maximal à 5 VCC

mA

200

Courant de sortie maximal à 12 VCC

mA

100

Déclenchement de la surveillance des courts-circuits à 5 VCC

mA

> 300

Déclenchement de la surveillance des courts-circuits à 12 VCC

mA

> 200

Fréquence d’entrée maximale pour les signaux Sinus Cosinus

kHz

100

Capteur de température requis

Plage de température autorisée

Surtempérature

Ω

PTC

< 900

> 2 000

Longueur maximale du câble

m (ft)

100 (328)