ST_VisuDiagTableOutputs

Présentation

Type :

Structure

Disponible à partir de la version :

V1.0.0.0

Hérite de :

-

Description

La structure ST_VisuDiagTableOutputs fournit des informations à afficher sur la visualisation DiagTable.

Éléments de la structure

Nom

Type de données

Description

astDiagtable

ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumOfDiagEntriesVisuDiagTable - 1] OF ST_VisuDiagMessage

Table de données contenant les messages de diagnostic à afficher dans la visualisation DiagTable.

xDisplayIdAsHex

BOOL

Si TRUE, l'identifiant s'affiche au format hexadécimal.

xScrollUpDisabled

BOOL

Si TRUE, les boutons de défilement vers le haut sont désactivés.

xScrollDownDisabled

BOOL

Si TRUE, les boutons de défilement vers le bas sont désactivés.

xDiagTableIsFull

BOOL

Indique que GVL.G_astDiagTable est pleine. Le message le plus ancien est supprimé lors de l'ajout d'un nouveau message.

uiNumOfDiagEntriesTotal

UINT

Indique le nombre de messages de diagnostic dans la table de données GVL.G_astDiagTable.

uiNumOfDiagEntriesFiltered

UINT

Indique le nombre de messages de diagnostic dans la table de données GVL.G_astDiagTable en fonction des options de filtrage sélectionnées.

Utilisé par

oFB_VisuDiagTableControl

oDiagTable