Type : |
Structure |
Disponible à partir de la version : |
V1.0.0.0 |
Hérite de : |
- |
La structure ST_DiagMessage fournit des informations sur les messages de diagnostic.
Nom |
Type de données |
Description |
---|---|---|
etSeverity |
Gravité du message de diagnostic. |
|
uliTimestamp |
ULINT |
Horodatage du message de diagnostic, fourni en haute résolution, qui indique le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier, 1970 00:00:00:000. |
udiId |
UDINT |
Identifiant unique du message de diagnostic. |
sMessage |
STRING(255) |
Message de diagnostic. |
etSource |
Source du message de diagnostic. |
oDiagTable