Ce bloc fonction restaure les valeurs par défaut des paramètres.
Bibliothèque et espace de noms
Nom de la bibliothèque : GMC Independent Lexium
Espace de noms : GILXM
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE. Un front montant sur l'entrée Execute est ignoré pendant l'exécution du bloc fonction. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. oFALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée. oTRUE : exécution terminée sans erreur détectée. |
Busy |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. oFALSE : le bloc fonction n'est pas exécuté. oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. |
Error |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. oFALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée. oTRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction. |
ErrorID |
WORD |
Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError. |
Entrée/sortie |
Type de données |
Description |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de EcoStruxure Machine Expert. |
Ce bloc fonction peut être exécuté uniquement à l'état PLCopen Disabled (état de fonctionnement du variateur 4 Ready To Switch On). Pour passer à cet état, désactivez la phase d'alimentation avec le bloc fonction MC_Power.
Les valeurs par défaut des paramètres sont restaurées, sauf pour les paramètres suivants :
oParamètres de communication
oInversion de sens du mouvement
oType de signal de référence pour l'interface de position
oParamètres de simulation de l'encodeur
oFonctions des entrées et sorties numériques
oMode de contrôle
oType de logique
oMode opératoire par défaut pour le mode de commande locale
oType de moteur
Les nouveaux paramètres ne sont pas enregistrés dans la mémoire non volatile. Utilisez StoreParameters_SD328A pour enregistrer les nouveaux paramètres dans la mémoire non volatile.