Séquence de mouvement simple

Présentation

La séquence de mouvement simple dans Motion Sizer vous permet de concevoir le mouvement de votre axe plus facilement qu'avec les diagrammes de came. Vous pouvez sélectionner d'autres paramètres d'entrée plus généraux, qui définissent l'heure et la position de fin ou la vitesse, deux valeurs essentielles pour votre application. Outre ces paramètres d'entrée, vous pouvez spécifier une accélération supérieure ou inférieure pour votre application, grâce au paramètre Lissé. Motion Sizer calcule les autres paramètres pour modéliser le mouvement de votre axe asservi.

Vous pouvez définir des segments pour chaque séquence de mouvement simple, qui correspondent aux différentes séquences de mouvement effectuées par votre axe.

Propriétés d'une séquence de mouvement simple

Les propriétés d'une séquence de mouvement simple fournissent les paramètres suivants :

Paramètre

Description

Valeur plage

Nom

Nom (unique dans l'axe) de la séquence de mouvement simple sélectionnée.

Texte

Description

Informations supplémentaires sur la séquence de mouvement simple sélectionnée.

Texte

Unités

Unité de mesure des paramètres.

omm

om

opo

o° (degrés)

oUnité (définie par l'utilisateur)

Propriétés d'un segment

Les propriétés d'un segment fournissent plusieurs paramètres. Cette section répertorie ces paramètres avec leur description générale. La liste Paramètres d'entrée vous permet d'activer deux paramètres de la section Limite du segment de droite - Début fournis par votre application. Motion Sizer calcule les autres paramètres en fonction des valeurs d'entrée.

Le tableau décrit les paramètres d'une séquence de mouvement simple :

Paramètre

Description

Valeur plage

Paramètres d’entrées

Définit les paramètres saisis comme paramètres d'entrée. Motion Sizer les utilise pour calculer les autres paramètres requis pour modéliser le mouvement de votre axe asservi.

oHeure de fin, Position de fin

oPosition de fin, Durée totale

oHeure de fin, Distance

oDistance, Durée totale

oHeure de fin, Vitesse de fin

oVitesse de fin, Durée totale

Lissé

Type d'accélération autorisée.

Plus la valeur est faible, plus l'accélération est importante.

Plus la valeur est élevée, plus l'accélération est faible.

Nombre décimal supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1.

Section Arête du segment gauche - Début

Heure

Heure de début du segment.

Valeurs positives (0 exclu). Par défaut = s.

Position

Position de l'axe au début du segment.

Nombre décimal

Vitesse

Vitesse de l'axe au début du segment.

Nombre décimal

Section Arrêt du segment droit - Fin

Heure

Heure de fin du segment.

Saisie de l'utilisateur* ou calcul effectué par Motion Sizer

Valeurs positives (0 exclu). Par défaut = s.

Doit être supérieure à l'Heure de début.

Durée totale

Durée du segment.

Saisie de l'utilisateur* ou calcul effectué par Motion Sizer

Valeurs positives (0 interdit). Par défaut = s.

Position

Position de l'axe à la fin du segment.

Saisie de l'utilisateur* ou calcul effectué par Motion Sizer

Nombre décimal

Distance

Distance parcourue par l'axe dans ce segment.

Saisie de l'utilisateur* ou calcul effectué par Motion Sizer

Valeurs positives et négatives (0 autorisé).

Vitesse

Vitesse de l'axe à la fin du segment.

Saisie de l'utilisateur* ou calcul effectué par Motion Sizer

Valeurs positives et négatives (0 autorisé).

* Utilisez la liste Paramètres d'entrée pour sélectionner deux des cinq paramètres Limite du segment de droite - Fin modifiables. Les autres paramètres sont calculés par Motion Sizer.