Définition des termes concernant les calculs pour le bus DC

Définitions

Terme

Explication

Courant de pointe du bus CC

Courant le plus élevé sur le bus CC.

Le courant de pointe du bus CC requis par l'application (c'est-à-dire le courant le plus élevé dans le cycle d'application modélisé dans Motion Sizer) est comparé au courant de pointe du bus CC fourni par le matériel (c'est-à-dire la caractéristique de tension d'alimentation du matériel sélectionné).

Courant nominal du bus CC

Courant continu nominal sur le bus CC.

Le courant nominal du bus CC requis par l'application (c'est-à-dire le courant moyen dans le cycle d'application modélisé dans Motion Sizer) est comparé au courant nominal du bus CC fourni par le matériel (c'est-à-dire la caractéristique de tension d'alimentation du matériel sélectionné).

Le courant nominal de bus CC fourni par le matériel est sujet à une réduction de charge. La valeur affichée tient automatiquement compte du facteur de réduction de charge.

Puissance de freinage

Puissance dissipée par le freinage sur le bus CC.

oLa puissance de freinage requise par l'application est la puissance de freinage à dissiper. Cette valeur n'inclut pas la puissance utilisable pour le freinage par régénération. Par conséquent, combiner plusieurs variateurs sur un bus CC partagé peut donner une puissance de freinage inférieure à la somme de la puissance de freinage de chaque variateur.

oLa puissance de freinage fournie par le matériel est la puissance de freinage dissipable par les résistances de freinage internes des équipements sélectionnés (somme des équipements sur le bus CC).

oLa puissance de freinage externe nécessaire est la puissance de freinage de l'application qui dépasse la puissance de freinage fournie par le matériel. Cette puissance de freinage doit être gérée en externe, par exemple par une résistance de freinage ou un condensateur. Consultez le manuel du variateur sélectionné pour déterminer les options disponibles.

Capacité du bus CC

Somme des capacités dans un bus CC partagé.

Cette valeur ne figure pas dans Motion Sizer. Si la capacité des variateurs sur un bus CC partagé dépasse le maximum autorisé, le message MS2101 s'affiche.