Poulie entraînée par courroie

Présentation

L'option Poulie entraînée par courroie vous permet de concevoir un entraînement par courroie plate dans votre application.

Paramètres

Le cas de charge Poulie entraînée par courroie vous permet de spécifier les paramètres décrits dans le tableau :

G-SE-0049015.1.gif-high.gif

 

1   Arbre d'entrée

2   Mouvement rotatif au niveau de l'arbre d'entrée

3   Poulie d'entraînement

4   Poulie entraînée

5   Arbre de sortie

6   Mouvement rotatif au niveau de l'arbre de sortie

Paramètre

Description

Quantité physique

Diamètre de la poulie d'entraînement

Diamètre de la poulie connectée au moteur.

Le diamètre de la poulie d'entraînement détermine le rapport de transmission.

Longueur

Moment d'inertie de la poulie d'entraînement

Moment d'inertie de la poulie connectée au moteur.

Moment d'inertie

Diamètre de la poulie entraînée

Diamètre de la poulie entraînée par la courroie.

Longueur

Moment d'inertie de la poulie entraînée

Moment d'inertie de la poulie entraînée par la courroie.

Moment d'inertie

Masse de la courroie

Masse de la courroie.

Masse

Moment d'inertie des rouleaux supplémentaires

Moment d'inertie des éléments supplémentaires, comme des galets ou des galets de déviation supplémentaires sans l'inertie de la charge, du galet d'entraînement et du galet entraîné. Les rouleaux supplémentaires ne figurent pas dans la figure située au-dessus de ce tableau.

Moment d'inertie

Efficacité

Niveau d'efficacité de la poulie entraînée par la courroie.

Efficacité

Couple de frottement cinétique

Couple appliqué à l'arbre d'entrée.

Ce paramètre peut avoir une valeur positive ou nulle.

Pendant le mouvement (vitesse non nulle), ce couple s'exerce dans le sens opposé à celui du mouvement. La valeur absolue du couple pendant le mouvement est constante, indépendante de la vitesse.

A l'immobilité (vitesse nulle), ce couple est sans effet.

Le frottement cinétique entre deux corps solides est un exemple caractéristique de ce type de couple.

G-SE-0049058.1.gif-high.gif

 

 

Couple

Couple de frottement visqueux

Couple supplémentaire dépendant de la vitesse, au niveau de l'arbre d'entrée.

Ce paramètre peut avoir une valeur positive ou nulle.

La valeur absolue du couple est proportionnelle à celle de la vitesse. Le couple s'exerce dans le sens opposé à celui du mouvement.

Le frottement d'un fluide génère un couple de frottement visqueux.

G-SE-0049060.1.gif-high.gif

 

 

Couple en fonction de la vitesse