Le cas de charge Courroie vous permet de concevoir des courroies, des chaînes, etc. et de les prendre en compte pour dimensionner le variateur. Les courroies peuvent être horizontales, inclinées ou verticales.
Le cas de charge Courroie vous permet de spécifier les paramètres décrits dans le tableau :
1 Arbre d'entrée
2 Mouvement rotatif au niveau de l'arbre d'entrée
3 Mouvement linéaire de la charge décrit par le profil de mouvement
4 Rouleau d'entraînement
5 Charge
6 Rouleau entraîné
|
Paramètre |
Description |
Quantité physique |
|---|---|---|
|
Diamètre du rouleau d'entraînement |
Diamètre du rouleau connecté au moteur. Le diamètre du rouleau d'entraînement détermine le rapport de transmission entre le mouvement linéaire de la charge et le mouvement rotatif de l'arbre d'entrée. |
Longueur |
|
Masse de la charge |
Masse du matériau déplacé. |
Masse |
|
Masse de la courroie |
Masse de la courroie. |
Masse |
|
Moment d'inertie du rouleau d'entraînement |
Moment d'inertie du rouleau connecté au moteur. |
Moment d'inertie |
|
Moment d'inertie du rouleau entraîné |
Moment d'inertie du rouleau entraîné. En général, Motion Sizer suppose que le rouleau d'entraînement et le rouleau entraîné ont le même diamètre. Si le diamètre des deux rouleaux est différent, vous devez prendre en compte le rapport de transmission. Pour ce faire, divisez l'inertie par le carré du rapport de diamètre des rouleaux, selon l'équation suivante : J = JRouleau entraîné / (dRouleau entraîné / dRouleau d'entraînement)2
J Moment d'inertie à calculer si le rouleau d'entraînement et le rouleau entraîné n'ont pas le même diamètre JRouleau entraîné Moment d'inertie du rouleau entraîné dRouleau entraîné Diamètre du rouleau entraîné dRouleau d'entraînement Diamètre du rouleau d'entraînement |
Moment d'inertie |
|
Moment d'inertie des rouleaux supplémentaires |
Moment d'inertie des éléments supplémentaires, comme des galets ou des galets de déviation supplémentaires sans l'inertie de la charge, du galet d'entraînement et du galet entraîné. Les rouleaux supplémentaires ne figurent pas dans la figure située au-dessus de ce tableau. En général, Motion Sizer suppose que le rouleau d'entraînement et les rouleaux supplémentaires ont le même diamètre. Si le diamètre du rouleau d'entraînement est différent de celui des rouleaux supplémentaires, vous devez prendre en compte le rapport de transmission. Pour ce faire, divisez l'inertie par le carré du rapport de diamètre des rouleaux, selon l'équation suivante : J = JRouleau supplémentaire / (dRouleau supplémentaire / dRouleau d'entraînement)2
J Moment d'inertie à calculer si le rouleau d'entraînement et les rouleaux supplémentaires n'ont pas le même diamètre JRouleau supplémentaire Moment d'inertie du rouleau supplémentaire dRouleau entraîné Diamètre du rouleau supplémentaire dRouleau d'entraînement Diamètre du rouleau d'entraînement |
Moment d'inertie |
|
Force de frottement cinétique |
Couple appliqué à l'arbre d'entrée. Ce paramètre peut avoir une valeur positive ou nulle. Pendant le mouvement (vitesse non nulle), ce couple s'exerce dans le sens opposé à celui du mouvement. La valeur absolue du couple pendant le mouvement est constante, indépendante de la vitesse. A l'immobilité (vitesse nulle), ce couple est sans effet. Le frottement cinétique entre deux corps solides est un exemple caractéristique de ce type de couple.
|
Force |
|
Force constante supplémentaire |
Force supplémentaire statique au niveau de l'arbre d'entrée. La valeur peut être positive, négative ou nulle. Une valeur positive indique que la force s'applique dans le sens positif de la charge. Une valeur négative indique que la force s'applique dans le sens négatif de la charge. La valeur absolue et le sens de la force sont constants et s'appliquent pendant le mouvement et l'immobilité. Ils sont indépendants de la vitesse. Une charge suspendue, par exemple, exerce une force constante supplémentaire.
|
Force |
|
Force de frottement visqueux |
Force supplémentaire dépendant de la vitesse, au niveau de l'arbre d'entrée. Ce paramètre peut avoir une valeur positive ou nulle. La valeur absolue de la force est proportionnelle à celle de la vitesse. La force s'exerce dans le sens opposé à celui du mouvement. Le frottement d'un fluide génère une force de frottement visqueux.
|
Force en fonction de la vitesse |
|
Angle d'inclinaison |
Angle d'inclinaison de la courroie en degrés (–90° à +90°). Une valeur positive incline la courroie vers le haut, c'est-à-dire dans le sens inverse de la force de gravité. Ceci augmente la force requise pour déplacer la charge. Une valeur négative incline la courroie vers le bas. Ceci réduit la force requise pour déplacer la charge. |
Angle |
|
Profil de mouvement sélectionné |
Profil de mouvement utilisé comme base pour les calculs concernant cet axe. Le profil de mouvement du cas de charge Courroie décrit un mouvement linéaire de la charge (élément n°5 dans la figure au-dessus de ce tableau). |
Mouvement linéaire |
|
Profil de charge sélectionné |
Profil de charge utilisé en combinaison avec un autre diagramme de mouvement pour définir une charge supplémentaire. Il vous permet de définir une charge exercée sur un axe asservi pendant des séquences de mouvement spécifiques. |
Force |