Problème : le message Server is busy s'affiche
Une fois le client OPC lancé, si vous essayez d'établir une connexion au Serveur OPC, le système d'exploitation affiche le message Server is busy.
Lors du démarrage de Serveur OPC, une connexion au contrôleur ne peut pas être établie immédiatement. Dans ce cas, le Serveur OPC attend que le délai soit écoulé. Puis il tente la connexion à un client.
Réduisez la valeur du paramètre Wait time (s) dans la configuration du contrôleur de Outil de configuration OPC.
La mémoire RAM virtuelle de l'ordinateur qui exécute la visualisation n'est pas suffisante.
Augmentez la mémoire RAM virtuelle de l'ordinateur qui exécute la visualisation.