MC_AbortTrigger

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction termine une capture de position.

Nom de bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : PLCopen MC part 1

Espace de noms : PLCO

Représentation graphique

G-SE-0075499.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref

Référence à l'axe pour lequel le bloc fonction doit être exécuté.

Execute

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE.

Un front montant sur l'entrée Execute est ignoré pendant l'exécution du bloc fonction.

ifTrigger

MC_Trigger_Ref

Front de déclenchement de la capture de position.

Consultez la description dans MC_Trigger_Ref.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Done

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : l'exécution n'est pas terminée, ou une erreur a été détectée.

oTRUE : exécution terminée sans erreur détectée.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : le bloc fonction n'est pas exécuté.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : bloc fonction en cours d'exécution, aucune erreur détectée durant l'exécution.

oTRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ErrorID

ET_Result

Cette énumération fournit des informations de diagnostic.

Valeurs possibles de ET_Result

ErrorId

Cause

Correctif

AxisInvalid

Aucun axe défini pour l'entrée Axis ou l'axe défini ne prend pas en charge la fonction définie.

Pour MC_Touchprobe et MC_AbortTrigger : l'axe défini ne prend pas en charge la capture.

Connectez l'axe pour lequel le bloc fonction doit être exécuté sur l'entrée Axis.

Pour MC_Touchprobe et MC_AbortTrigger : utilisez un axe qui prend en charge la capture.

DeviceAccessFailed

Erreur détectée lors de l'écriture ou la lecture via la voie de service dans Sercos phase 4.

Réduisez la fréquence d'accès à la voie de service avec FB_WriteIDN et/ou FB_ReadIDN.

InvalidCaptureSource

La source de capture indiquée n'existe pas.

Vérifiez que la source de capture est prise en charge par l'équipement.

InvalidDigitalInputConfiguration

La configuration de l'entrée numérique du contrôleur du codeur n'est pas valide.

Vérifiez que la configuration est correcte pour l'entrée numérique du codeur.

NoEncoderSupplyDetected

Pas d'alimentation codeur

Vérifiez que l'alimentation du codeur est correcte.

UnexpectedReturnValue

Valeur de retour du système indéterminable.

Contactez le représentant Schneider Electric.