Description de la carte-mère des unités Rack iPC Universal et Optimized
Présentation de la carte-mère des unités Rack iPC Universal et Optimized
Les cartes-mères des unités Rack iPC Universal et Optimized sont conçues avec les chipsets Intel® Q77/C216 destinés à des applications industrielles qui requièrent des fonctionnalités très performantes de traitement et de gestion de l'alimentation.
La carte Intel® Q77/C216 présente les fonctionnalités suivantes :
oGrande connectivité des E/S : double LAN GbE via le bus PCIe x1, 2 emplacements PCI 32 bits/33 MHz, 1 emplacement PCIe x16 (Gén 3), 1 emplacement PCIe x4 (Gén 2), 8 ports USB 2.0 et 4 ports USB 3.0.
oFormat ATX standard avec fonctionnalités industrielles : les unités Rack iPC Universal et Optimized utilisent une carte-mère Micro ATX aux caractéristiques d'évolutivité et de performance équilibrées.
oLarge sélection de périphériques de stockage : disques durs SATA, clients pouvant utiliser le périphérique de stockage approprié en fonction de sa capacité
oSolution graphique intégrée et optimisée : l'interface graphique Intel® prend en charge des options d'affichage polyvalentes et un moteur graphique 3D 32 bits.
Système de l'unité Rack iPC Universal
Le système de l'unité Universal présente les caractéristiques suivantes :
oProcesseur d'UC : Intel® Core i3 2120 3,3 GHz
oBIOS : AMI EFI 64 Mbits/s SPI BIOS
oChipset du système : Intel® Q77/C216
oInterface de disque dur SATA : 4 connecteurs SATA embarqués avec débit de transmission maximum de 300 Mb/s et 2 connecteurs SATA embarqués avec débit de transmission maximum de 600 Mb/s
Système de l'unité Rack iPC Optimized
Le système de l'unité Optimized présente les caractéristiques suivantes :
oProcesseur d'UC : Intel® Pentium G850 2,9 GHz/Celeron G540 2,5 GHz
oBIOS : AMI EFI 64 Mbits/s SPI BIOS
oChipset du système : Intel® Q77/C216
oInterface de disque dur SATA : 4 connecteurs SATA embarqués avec débit de transmission maximum de 300 Mb/s et 2 connecteurs SATA embarqués avec débit de transmission maximum de 600 Mb/s
RAM : jusqu'à 32 Go dans 4 emplacements DIMM à 240 broches. Prise en charge de la SDRAM DDR3 1333/1600 MHz Dual Channel.
L'unité Rack iPC prend en charge les barrettes DIMM ECC à mémoire tampon ou les barrettes DIMM sans ECC ni mémoire tampon. L'unité Rack iPC ne prend pas en charge les barrettes DIMM avec et sans ECC dans la même configuration.
oEmplacements PCIe : 1 emplacement d'extension PCIe x16, 1 emplacement d'extension PCIe x4
oBus PCI : 2 emplacements PCI 32 bits 33 MHz conformes au standard PCI 2.2
oPort parallèle amélioré : configuré sur LPT1 ou désactivé. Le câble à connecteur femelle DB-25 standard est fourni en option. Le port LPT1 prend en charge EPP/SPP/ECP.
oPorts série sur le panneau arrière : RS-232/422/485 avec contrôle automatique du flux, 4 connecteurs RS-232 et 1 connecteur Sub-DB9 RS-232.
oConnecteur de clavier et de souris PS/2 : 2 connecteurs mini-DIN à 6 broches situés sur le support de montage pour faciliter la connexion d'un clavier et d'une souris PS/2.
oPort USB : prend en charge jusqu'à 8 ports USB 2.0 avec débit de transmission maximum de 480 Gb/s et 4 ports USB 3.0 avec débit de transmission maximum de 5 Mb/s.
oGPIO : les unités Rack iPC Universal et Optimized prennent en charge les GPIO 8 bits des super E/S pour les applications de contrôle générales.
oContrôleur : carte graphique Intel® HD
oMémoire d'affichage : 1 Go maximum de mémoire partagée lorsque la mémoire système est d'au moins 2 Go
oDVI : résolution maximum de 1920 x 1200 à 60 Hz
oVGA : résolution maximum de 2048 x 1536 à 75 Hz
oLVDS : prise en charge de LVDS jusqu'à la résolution 1920 x 1200
oPort d'affichage : résolution maximum de 2560 x 1600 à 60 Hz
oeDP : résolution maximum de 1920 x 1200 à 60 Hz
oTriple affichage : VGA+eDP (ou LVDS)+DP, VGA+eDP (ou LVDS)+DVI, VGA+DP+DVI
oDouble affichage : VGA+eDP (ou LVDS), VGA+DVI, eDP (ou LVDS)+DVI, VGA+DP, DP+ DVI, LVDS+DP
oPrend en charge 2 ports Ethernet 10/100/1000 Mb/s via un bus PCIe x1 assurant un débit de transmission de 500 Mb/s.
oContrôleur : LAN1 : Intel® 82579LM ; LAN2 : Intel® 82583 V
oTemporisateur du chien de garde : permet de réinitialiser le système. Ce temporisateur est programmable, avec chaque unité égale à 1 seconde ou 1 minute (255 niveaux).
Caractéristiques et présentation de la carte
La figure ci-dessous montre la carte des unités Universal et Optimized, avec l'emplacement des cavaliers et des connecteurs :
Ce tableau décrit les cavaliers des unités Rack iPC Universal et Optimized, ainsi que leur fonction :
|
Libellé |
Fonction |
|---|---|
|
JFP1 |
Commutateur d'alimentation/voyant de disque dur/Bus SM/haut-parleur |
|
JFP2 |
Voyant d'alimentation et verrouillage du clavier |
|
CMOS1 |
Effacement du CMOS (réglage par défaut : 1-2) |
|
PSON1 |
AT (1-2)/ATX (2-3) (réglage par défaut : 2-3) |
|
JWDT1+JOBS1 |
Réinitialisation du chien de garde et alarme OBS |
|
JCASE1 |
Connecteur d'ouverture du châssis |
|
JLVDS1 |
Sélecteur de tension 3,3 V/5 V/12 V du connecteur LVDS1 (réglage par défaut : 1-2, 3,3 V) |
|
JLVDS_CLT1 |
Sélecteur de contrôle de la luminosité : analogique ou numérique (réglage par défaut : 1-2, analogique) |
|
JEME1 |
Cavalier de désactivation d'Intel AMT |
|
JMECLR1 |
Effacement des données d'AMT |
|
JUSBPWR1 |
Interrupteur de la source d'alimentation 0-1 de port USB entre +5 VSB et +5 V |
|
JUSBPWR2 |
Interrupteur de la source d'alimentation 2-3 de port USB entre +5 VSB et +5 V |
|
JUSBPWR3 |
Interrupteur de la source d'alimentation 4/5/8/9 de port USB entre +5 VSB et +5 V |
|
JUSBPWR4 |
Interrupteur de la source d'alimentation 10/11/12/13 de port USB entre +5 VSB et +5 V |
Ce tableau décrit les connecteurs des unités Rack iPC Universal et Optimized, ainsi que leur fonction :
|
Libellé |
Fonction |
|---|---|
|
LPT1 |
Port parallèle, modes SPP/EPP/ECP pris en charge |
|
LVDS1 |
Connecteur LVDS1 |
|
INV1 |
Connecteur inverseur LVDS1 |
|
COM3456 |
Connecteurs de port série (RS-232) |
|
USB 45 |
Ports USB 4, 5 (sur la carte) |
|
USB 89 |
Ports USB 8, 9 (sur la carte) |
|
USB 1011 |
Ports USB 10, 11 (sur la carte) |
|
USB 1213 |
Ports USB 12, 13 (sur la carte) |
|
VGA |
Connecteur VGA |
|
COM1 |
Connecteur de port série (RS-232) |
|
KBMS1 |
Connecteur de clavier et de souris PS/2 |
|
CPUFAN1 |
Connecteur du ventilateur de l'UC (4 broches) |
|
SYSFAN1 |
Connecteur du ventilateur FAN1 du système (3 broches) |
|
SYSFAN2 |
Connecteur du ventilateur FAN2 du système (3 broches) |
|
SYSFAN3 |
Connecteur du ventilateur FAN3 du système (3 broches) |
|
SYSFAN4 |
Connecteur du ventilateur FAN4 du système (3 broches) |
|
LAN1_USB01 |
LAN1 / ports USB 0, 1 |
|
LAN2_USB23 |
LAN2 / ports USB 2, 3 |
|
AUDIO1 |
Connecteur audio |
|
SPDIF_OUT1 |
Connecteur de sortie audio SPDIF |
|
FPAUD1 |
Connecteur du panneau avant audio HD |
|
PCIEX16_1 |
Emplacement PCIe x16 |
|
SATA1 |
Connecteur de données SATA 1 |
|
SATA2 |
Connecteur de données SATA 2 |
|
SATA3 |
Connecteur de données SATA 3 |
|
SATA4 |
Connecteur de données SATA 4 |
|
SATA5 |
Connecteur de données SATA 5 |
|
SATA6 |
Connecteur de données SATA 6 |
|
DIMMA1 |
DIMM1 canal A |
|
SPI_CN1 |
Connecteur de mise à jour de la mémoire flash de SPI. |
|
GPIO1 |
Connecteur GPIO |
|
ATX12V1 |
Connecteur d'alimentation auxiliaire ATX 12 V (pour l'UC) |
|
ATXPWR1 |
Connecteur d'alimentation principale ATX 20 broches (pour le système) |
|
DVI |
Connecteur DVI-D sur le panneau arrière |
|
COM2 |
Port série COM2, connecteur 2 x 5 broches |
|
EDP1 |
Connecteur eDP (connecteur 2 x 10 broches) |
|
JTAG |
Connecteur de groupe d'actions de test conjointes 2 x 5 broches |
|
SMBUS1 |
Connecteur d'extension SMBUS 1 x 4 broches |
Cette figure montre le schéma fonctionnel des cartes-mères des unités Universal et Optimized :