Raccordements des interfaces des unités Rack iPC Universal et Optimized

Introduction

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DÉBRANCHEMENT OU FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

oVérifiez que les connexions de l'alimentation, de la communication et des accessoires ne génèrent pas de contraintes excessives sur les ports. Tenez compte des vibrations générées dans l'environnement.

oFixez bien les câbles d'alimentation, de communication et des accessoires externes au panneau ou à l'armoire

oUtilisez uniquement des câbles avec connecteur D-Sub à 9 broches avec système de verrouillage en bon état.

oUtilisez uniquement des câbles USB disponibles dans le commerce.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Ports USB (USB01, USB23, USB45, USB89, USB1011, USB1213)

L'unité Rack iPC est équipée de 4 connecteurs d'interface USB 3.0, qui permettent le raccordement plug-and-play et le remplacement à chaud d'au maximum 127 unités externes. L'interface USB est conforme à la norme USB UHCI, Rév. 2.0. Il est possible de la désactiver dans la configuration du BIOS système. Les connecteurs USB permettent de raccorder tout appareil prenant en charge l'interface USB. La plupart des appareils numériques sont conformes à cette norme. L'interface USB prend en charge le plug-and-play.

Commutateur d'alimentation USB

L'unité Rack iPC permet aux utilisateurs de régler l'alimentation USB entre +5 VSB et +5 V. Lorsque le cavalier est réglé sur +5 V (broche 2-3 par défaut), la carte ne prend pas en charge la sortie de veille à partir de S3 par le clavier ou la souris. Si vous devez opter pour +5 Vsb, déplacez le cavalier (broche 1-2) et modifiez la configuration du BIOS en même temps.

G-SE-0029291.1.gif-high.gif

 

 

Ports USB (LAN1, LAN2)

L'unité Rack iPC est équipée de 2 adaptateurs LAN Ethernet 1000 Mb/s hautes performances, pris en charge par tous les principaux systèmes d'exploitation réseau. Les connecteurs RJ45 sur le panneau arrière facilitent le raccordement à un réseau local (LAN).

Connecteur VGA/DVI-D (VGA1, DVI1)

L'unité Rack iPC intègre les interfaces VGA et DVI prenant en charge les écrans VGA et DVI conventionnels. Le terme VGA désigne un connecteur Sub-D15 standard couramment utilisé.

Ports série (COM1, COM2)

Cette interface permet de raccorder l'unité Rack iPC à des équipements distants via un câble doté d'un connecteur mâle Sub-D9.

L'unité Rack iPC est équipée d'un connecteur Sub-D9 équipé de ports d'interface de communication série RS-232/422/485.

Vous pouvez modifier le mode de communication RS-422/485 dans le BIOS, en sélectionnant Advanced BIOS Features Setup > Super IO Configuration.

Si vous utilisez un long câble d'automate pour le raccordement à l'unité Rack iPC, il se peut que le potentiel électrique du câble soit différent de celui du panneau, même si les deux sont reliés à la terre.

Le port série de l'unité Rack iPC n'est pas isolé. Les bornes SG (terre du signal) et FE (terre fonctionnelle) sont raccordées l'intérieur du panneau.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

CHOC ELECTRIQUE

oEffectuez un raccordement direct entre la vis de mise à la terre et la terre.

oNe reliez pas à la terre d'autres équipements via la vis de mise à la terre de cette unité.

oPosez tous les câbles conformément aux règles et réglementations locales. Si les règles locales n'exigent pas une mise à la terre, suivez les instructions d'un guide reconnu comme l'US National Electrical Code, Article 800.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le tableau ci-dessous présente le brochage du connecteur Sub-D9 :

Broche

Affectation

RS-232

RS-422

RS-485

 

1

DCD

TX-

DATA-

Connecteur mâle Sub-D9 :

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

2

RXD

TX+

DATA+

3

TXD

Rx+

4

TDP

RX-

5

GND

GND

GND

6

PDP

7

DPE

8

PAE

9

RI

NOTE : Un poids excessif ou une trop forte contrainte sur les câbles de communication peut entraîner la déconnexion de l’équipement.

Port d'affichage (DP1)

L'unité Rack iPC est équipée d'un port externe permettant de raccorder un écran.

Connecteur de clavier et de souris PS/2 (KBMS1)

Les deux connecteurs mini-DIN à 6 broches (KBMS1) de la carte-mère permettent de raccorder un clavier et une souris PS/2. Les deux connecteurs KBMS2 prennent en charge un deuxième clavier PS/2 et une deuxième souris PS/2 par l'intermédiaire d'un câble de type 1700018699.

Interface Serial ATA (SATA 1 à 6)

L'unité Rack iPC est équipée d'une interface SATA hautes performances (jusqu'à 300 Mb/s) et d'une interface SATA 3 (jusqu'à 600 Mb/s) qui facilite le câblage du disque dur grâce à des câbles fins et peu encombrants.

G-SE-0029280.1.gif-high.gif

 

 

Emplacements PCI et PCI Express

L'unité Rack iPC fournit 1 emplacement PCIe x4, un emplacement PCIe x16 et 2 emplacements PCI permettant aux utilisateurs d'installer des cartes supplémentaires, lorsque leurs applications requièrent des performances graphiques supérieures à celles de la carte graphique intégrée au processeur.

G-SE-0029277.1.gif-high.gif