Cavaliers de montage des unités Rack iPC Universal et Optimized

Présentation

Vous pouvez configurer les unités Rack iPC Universal et Optimized en fonction des besoins de votre application à l'aide des cavaliers.

NOTE : des pinces à becs pointus peuvent être utiles pour manipuler les cavaliers.

Cavaliers et connecteurs

Les connecteurs situés sur la carte-mère de l'unité Rack iPC la relient à des unités externes, comme des disques durs et un clavier. De plus, la carte possède plusieurs cavaliers permettant de configurer votre système pour votre application. Les tableaux ci-dessous indiquent la fonction de chacun des cavaliers et connecteurs de la carte. Les sections suivantes de ce chapitre fournissent des instructions sur la configuration des cavaliers.

Cette figure montre les cavaliers et connecteurs des unités Rack iPC Universal et Optimized :

G-SE-0030723.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit les cavaliers des unités Rack iPC Universal et Optimized, ainsi que leur fonction :

Libellé

Fonction

JFP1

Commutateur d'alimentation/voyant de disque dur/Bus SM/haut-parleur

JFP2

Voyant d'alimentation et verrouillage du clavier

CMOS1

Effacement du CMOS (réglage par défaut : 1-2)

PSON1

AT (1-2)/ATX (2-3) (réglage par défaut : 2-3)

JWDT1+JOBS1

Réinitialisation du chien de garde et alarme OBS

JCASE1

Connecteur d'ouverture du châssis

JLVDS1

Sélecteur de tension 3,3 V/5 V/12 V du connecteur LVDS1 (réglage par défaut : 1-2, 3,3 V)

JLVDS_CLT1

Sélecteur de contrôle de la luminosité : analogique ou numérique (réglage par défaut : 1-2, analogique)

JEME1

Cavalier de désactivation d'Intel AMT

JMECLR1

Effacement des données d'AMT

JUSBPWR1

Interrupteur de la source d'alimentation 0-1 de port USB entre +5 VSB et +5 V

JUSBPWR2

Interrupteur de la source d'alimentation 2-3 de port USB entre +5 VSB et +5 V

JUSBPWR3

Interrupteur de la source d'alimentation 4/5/8/9 de port USB entre +5 VSB et +5 V

JUSBPWR4

Interrupteur de la source d'alimentation 10/11/12/13 de port USB entre +5 VSB et +5 V

Effacement du CMOS

La carte-mère de l'unité Rack iPC contient un cavalier capable d'effacer les données du CMOS et de réinitialiser les informations du BIOS. Normalement, ce cavalier doit être réglé avec les broches 1-2 fermées. Si vous souhaitez réinitialiser les données du CMOS, réglez CMOS1 avec les broches 2-3 fermées pendant quelques secondes, puis reconfigurez le cavalier avec les broches 1-2 fermées. Cette procédure rétablit la configuration par défaut du CMOS.

Ce tableau indique les données concernant l'effacement du CMOS :

Fonction

Réglage du cavalier

Conserver les données du CMOS (réglage par défaut)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

Effacer les données du CMOS

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

JLVDS1-2 : sélecteur d'alimentation 3,3 V/5 V/12 V de l'écran LCD

Ce tableau indique comment sélectionner l'alimentation de l'écran LCD :

Broches fermées

Résultat

JLVDS2, 1-2

Cavalier pour +3,3 V

JLVDS2, 2-3

Cavalier pour +5 V

JLVDS1, 2

JLVDS2, 2

Cavalier pour +12 V

G-SE-0029071.1.gif-high.gif

 

 

JUSBPWR1-4 (connecteur de sélection de l'alimentation USB)

La figure ci-dessous présente le connecteur de sélection de l'alimentation USB :

G-SE-0029075.1.gif-high.gif

 

 

Réglage par défaut : broches 2-3 (+5 V)

Ce tableau décrit le connecteur de sélection de l'alimentation USB :

Broche

Nom de la broche

1

+V5_DUAL

2

+V5_USB

3

+V5

Ports série COM3

La figure ci-dessous présente le connecteur de sélection de COM3 :

G-SE-0029282.1.gif-high.gif

 

 

PSON1 : sélecteur de mode ATX/AT

Ce tableau décrit le sélecteur de mode ATX/AT :

Broche fermée

Résultat

1–2

Mode AT

2–3 (réglage par défaut)

Mode ATX

Affichage du temporisateur du chien de garde et alarme OBS

Ce tableau décrit l'option d'alarme et d'affichage du temporisateur :

Broche

Nom de la broche

1

+5 V

2

NC

3

NC

4

SIO_WG

5

SIO_IRRX

6

SRST#

7

GND

8

ERR_BEEP

9

SIO_IRTX

10

OBS_BEEP

G-SE-0029077.1.gif-high.gif

 

 

Sélecteur du mode de mise à jour de ME dans le BIOS

Le cavalier JME1 permet aux utilisateurs de choisir entre la mise à jour libre du BIOS sans protection avec l'outil ADVSPI et la mise à jour avec protection.

Fonction

Réglage du cavalier

Protection du BIOS

Contrôle d'accès à la région maîtresse

Outil de mise à jour

Version de ME

Fonction de ME après la mise à jour

Réglage

Etat de fonctionnement de l'alimentation de JME1

Production*

Broches 1-2 fermées

Aucune

FF

ADVSPI

Mis à jour

Liaison/contrôle à distance

Par défaut

CA/Veille

Lock Read : 0B Write : 0A

ADVSPI

Non mis à jour

Liaison/contrôle à distance

Requête d'OEM

CA/Veille

Fabrication

Broches 2-3 fermées

Aucune

FF

ADVSPI

Mis à jour

Aucune

Aucun

Aucun

* En mode par défaut (Production), le BIOS n'est pas protégé. Le réglage du contrôle d'accès à la région maîtresse est FF. Les utilisateurs peuvent mettre à jour l'ensemble du BIOS avec l'outil ADVSPI. La fonction est identique à celle du mode Fabrication. La fonction ME (Management Engine) du BIOS conserve la liaison/le contrôle à distance. Le cavalier est réglable en mode d'alimentation CA désactivé, mais pas en mode Veille.

En mode Production avec protection du BIOS, le contrôle d'accès à la région maîtresse est Read : 0B, Write : 0A. Les utilisateurs ne peuvent pas mettre à jour le micrologiciel ME du BIOS librement. La fonction ME (Management Engine) du BIOS conserve la liaison/le contrôle à distance. Ce réglage est réservé aux requêtes de projet OEM. Le cavalier est réglable en mode d'alimentation CA désactivé, mais pas en mode Veille.

En mode Fabrication, le BIOS n'a aucune fonction de protection. Le réglage du contrôle d'accès à la région maîtresse est FF. Les utilisateurs peuvent mettre à jour l'ensemble du BIOS avec l'outil ADVSPI. Cependant la fonction ME du BIOS ne conserve pas la liaison/le contrôle à distance après la mise à jour du BIOS.

Capteur d'ouverture du châssis

La carte-mère de l'unité Rack iPC contient un cavalier qui fonctionne comme un capteur d'ouverture du châssis. L'alarme sonore de la carte-mère se déclenche en cas d'ouverture du châssis.

Tableau de routage du bus PCI

AD

Emplacement PCI interne

PCI1

PCI2

AD16

AD21

A

A

F

B

B

G

C

C

H

D

D

E

Clips de cavalier de montage

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation.

2

Mettez le cavalier en place.

Réglage du cavalier

Ce tableau décrit le réglage de l'alimentation LVDS (Low Voltage Differential Signaling) :

CN17

Alimentation LVDS

Réglage

Fonction

1-3

2-4

Le réglage de VDD_DSUB (broches 7 et 20) pour la broche LVDS est 5 Vcc.

3-5

4-6

Le réglage de VDD_DSUB (broches 7 et 20) pour la broche LVDS est 3,3 Vcc.

Ce tableau décrit le réglage du paramètre d'effacement du CMOS :

CN3

Effacer le CMOS

Réglage

Fonction

Normal (réglage par défaut)

1-2

Effacer le CMOS