Connexions d'interface de l'unité Rack iPCPerformance

Introduction

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DÉBRANCHEMENT OU FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

oVérifiez que les connexions de l'alimentation, de la communication et des accessoires ne génèrent pas de contraintes excessives sur les ports. Tenez compte des vibrations générées dans l'environnement.

oFixez bien les câbles d'alimentation, de communication et des accessoires externes au panneau ou à l'armoire

oUtilisez uniquement des câbles avec connecteur D-Sub à 9 broches avec système de verrouillage en bon état.

oUtilisez uniquement des câbles USB disponibles dans le commerce.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Port parallèle (LPT1)

Normalement, le port parallèle sert à raccorder la carte-mère à une imprimante. L'unité Rack iPC Performance embarque un port parallèle accessible par l'intermédiaire d'un connecteur pour câble plat à 25 broches, appelé LPT1.

Ports USB (USB12, USB56, USB34, USB78, USB910, USB1112, USB13, USB14)

L'unité Rack iPC Performance fournit jusqu'à 14 ports USB. Les ports USB 5 à 14 sont des ports USB 2.0 qui autorisent des débits de transmission maximum de 480 Mb/s. Les ports USB 1 à 4 sont des ports USB 3.0 dont le débit de transmission peut atteindre 5 Gb/s. Ils prennent en charge le plug-and-play et le remplacement à chaud d'au maximum 127 unités externes, et sont désactivables dans le menu du BIOS. Si tous les ports USB sont utilisés, réglez l'alimentation USB sur 5 V au lieu de 5 VSB.

Ports LAN (LAN1, LAN2)

L'unité Rack iPC Performance est équipée de 2 ou 4 ports LAN Ethernet 1000 Mb/s hautes performances, pris en charge par tous les principaux systèmes d'exploitation réseau. Les prises RJ45 situées à l'arrière facilitent les opérations 1000 Mbits/s.

Voyant LAN

Mode LAN

Voyant LAN

Liaison 1 Gb/s

Voyant 1 allumé en vert (à gauche)

Liaison 100 Mbits/s

Voyant 1 allumé en orange (à gauche)

Liaison 10 Mbits/s

Voyant 1 N/A (à gauche)

Actif

Voyant 2 clignotant en vert (à droite)

Commutateur d'alimentation USB

L'unité Rack iPC permet à l'utilisateur de régler l'alimentation USB et KBMS entre 5 VSB et 5 V. Lorsque le cavalier est positionné sur 5 V, la carte ne prend pas en charge S3/S4.

Connecteur VGA (VGA 1)

L'unité Rack iPC fournit une interface VGA haute résolution, raccordée par un connecteur SUB-D15 et prenant en charge un moniteur CRT VGA d'une résolution maximum de 1900 x 1200.

Ports série (COM1, COM2)

Cette interface permet de raccorder l'unité Rack iPC à un équipement distant au moyen d'un câble.

Si vous utilisez un long câble d'automate pour le raccordement à l'unité Rack iPC, il se peut que le potentiel électrique du câble soit différent de celui du panneau, même si les deux sont reliés à la terre.

Le port série de l'unité Rack iPC n'est pas isolé. Les bornes SG (terre du signal) et FE (terre fonctionnelle) sont raccordées l'intérieur du panneau.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

CHOC ELECTRIQUE

oEffectuez un raccordement direct entre la vis de mise à la terre et la terre.

oNe reliez pas à la terre d'autres équipements via la vis de mise à la terre de cette unité.

oPosez tous les câbles conformément aux règles et réglementations locales. Si les règles locales n'exigent pas une mise à la terre, suivez les instructions d'un guide reconnu comme l'US National Electrical Code, Article 800.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Ce tableau présente le brochage du connecteur SUB-D9 :

Broche

Affectation

RS-232

 

1

DCD

Connecteur mâle SUB-D9 :

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

2

RXD

3

TXD

4

TDP

5

GND

6

PDP

7

DPE

8

PAE

9

RI

NOTE : Un poids excessif ou une trop forte contrainte sur les câbles de communication peut entraîner la déconnexion de l’équipement.

L'unité Rack iPC est équipée de 2 ports série (un sur le panneau arrière et un sur la carte). Ces ports se raccordent à une souris, une imprimante ou un réseau de communication série. Les plages d'IRQ et d'adresse de ces ports sont fixes. Toutefois, vous pouvez désactiver le port ou modifier ces paramètres ultérieurement dans la configuration du BIOS système. Chaque équipement met en œuvre les normes RS-232 différemment. Si vous rencontrez des problèmes avec un équipement série, vérifiez le brochage de ce connecteur.

Connecteur de clavier et de souris PS/2 (KBMS1)

Deux connecteurs mini-DIN à 6 broches situés sur le panneau arrière de la carte-mère fournissent les connexions de clavier et de souris PS/2.

Interface Serial ATA (SATA 0 à 5)

L'unité Rack iPC est équipée de 2 interfaces SATA 3 hautes performances (jusqu'à 600 Mb/s, connecteur bleu) et 4 interfaces SATA 2 (jusqu'à 300 Mb/s, connecteur noir).

Emplacements PCI (PCI1, PCI3, PCI4)

L'unité Rack iPC Performance fournit trois emplacements PCI 32 bits/33 MHz.

G-SE-0029212.1.gif-high.gif

 

 

Emplacement d'extension des emplacements PCIe (PCIE2, PCIE5, PCIE6, PCIE7)

L'unité Rack iPC Performance est dotée de 2 emplacements PCIe x16 (liaison x8) et 2 emplacements PCIe x4 permettant aux utilisateurs d'installer des cartes VGA supplémentaires. Lorsque leurs applications requièrent des performances graphiques supérieures à celles de la carte graphique intégrée au processeur, ou en cas de bande passante élevée exigée par la carte d'E/S, comme une carte d'acquisition vidéo, une carte RAID et une carte de réseau local 10 G.

G-SE-0029210.1.gif-high.gif

 

 

Connecteur d'alimentation 8 broches auxiliaire (ATX8P_P1)

L'ATX8P_P1 est un connecteur à 8 broches. Pour un système totalement configuré, utilisez un bloc d'alimentation conforme à la spécification ATX 12 V 2.0 (ou version ultérieure). N'oubliez pas de raccorder le connecteur d'alimentation EATX12 V à 8 broches. Sinon, le système ne redémarre pas.