Cavaliers de montage de l'unité Rack iPC Performance

Présentation

Vous pouvez configurer l'unité Rack iPC Performance en fonction des besoins de votre application à l'aide de cavaliers.

NOTE : des pinces à becs pointus peuvent être utiles pour manipuler les cavaliers.

Cavaliers et connecteurs

Les connecteurs situés sur la carte-mère de l'unité Rack iPC Performance la relient à des unités externes, comme des disques durs et un clavier. De plus, la carte possède plusieurs cavaliers permettant de configurer votre système pour votre application. Les tableaux ci-dessous indiquent la fonction de chacun des cavaliers et connecteurs. Les sections suivantes de ce chapitre fournissent des instructions sur la configuration des cavaliers.

Ce tableau décrit les cavaliers et connecteurs de l'unité Rack iPC Performance :

G-SE-0030724.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit les cavaliers de l'unité Rack iPC Performance et leur fonction :

Libellé

Fonction

JCMOS1

Effacement du CMOS

JME1

Cavalier de désactivation d'Intel ME pour la mise à jour de ME/BIOS

JWDT1

Réinitialisation du chien de garde

JGREEN1

Mode de veille profonde Sx

JUSB_1, JUSB_2

Commutateur de la source d'alimentation de port USB et KBMS entre +5 VSB et +5 V

CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1

Sélection entre le mode FAN PWM (1-2) et CC (2-3)

PSON1

AT (1-2)/ATX (2-3)

Réglage des cavaliers

Vous pouvez configurer votre carte-mère en fonction des besoins de votre application à l'aide des cavaliers. Un cavalier est un pont en métal qui ferme un circuit électrique. Il comprend deux broches métalliques et une petite pince en métal (souvent protégées par une couche de plastique) qui relie des broches. Pour fermer (ou activer) un cavalier, vous devez connecter les broches avec la pince. Pour ouvrir (ou désactiver) un cavalier, vous devez retirer la pince. Parfois, un cavalier comprend 3 broches, appelées 1, 2 et 3. Dans ce cas, vous connectez soit les broches 1 et 2, soit les broches 2 et 3. des pinces à becs pointus peuvent être utiles pour régler les cavaliers.

Effacement du CMOS et réinitialisation de ME

La carte-mère de l'unité Rack iPC contient un cavalier capable d'effacer les données du CMOS et de réinitialiser les informations du BIOS. Normalement, ce cavalier doit être réglé avec les broches 1-2 fermées. Si vous souhaitez réinitialiser les données du CMOS, réglez JCMOS1 avec les broches 2-3 fermées pendant quelques secondes, puis remettez le cavalier sur les broches 1-2 fermées. Cette procédure rétablit la configuration par défaut du CMOS.

Ce tableau décrit les données du CMOS :

Fonction

Réglage du cavalier

Conserver les données du CMOS (réglage par défaut)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

Effacer les données du CMOS

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

Mise à jour de ME

L'unité Rack iPC contient un cavalier capable de mettre à jour le micrologiciel ME. En général, ce cavalier doit être réglé avec les broches 1-2 fermées. Si vous souhaitez mettre à jour le micrologiciel ME, réglez JME1 avec les broches 2-3 fermées.

Ce tableau décrit la mise à jour de ME :

Fonction

Réglage du cavalier

Verrouiller la mise à jour de ME (réglage par défaut)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

Mise à jour de ME

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

Capteur d'ouverture du châssis

La carte-mère de l'unité Rack iPC contient un cavalier qui fonctionne comme un capteur d'ouverture du châssis. L'alarme sonore de la carte-mère se déclenche en cas d'ouverture du châssis.

Affichage du temporisateur du chien de garde

L'unité Rack iPC contient un temporisateur du chien de garde qui réinitialise l'UC. Grâce à cette fonctionnalité, l'unité Rack iPC Performance redevient fonctionnelle en cas de défaillance logicielle ou de problème EMI. Le cavalier JWDT1 contrôle l'action de l'ordinateur en cas de déclenchement du temporisateur du chien de garde.

Ce tableau décrit la mise à jour de ME :

Fonction

Réglage du cavalier

Réinitialiser (réglage par défaut)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

CC

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

Mode Deep Sx

L'unité Rack iPC contient un cavalier prenant en charge l'économie d'énergie pour la fonctionnalité Deep Sx du BIOS. En général, ce cavalier doit être réglé avec les broches 1-2 fermées. Si vous souhaitez désactiver, réglez JGREEN1 avec les broches 2-3 fermées.

Ce tableau décrit le mode Deep Sx :

Fonction

Réglage du cavalier

Activer (réglage par défaut)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

Désactiver

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

Commutateur d'alimentation USB

L'unité Rack iPC contient un cavalier permettant de régler la source d'alimentation USB/KBMS sur 5 Vsb ou 5 V. Le réglage par défaut avec les broches 1-2 fermées active l'alimentation de veille USB en mode S5. Lorsque le cavalier est réglé avec les broches 2-3 fermées, la source d'alimentation USB/KBMS est réglée sur 5 V. Si vous souhaitez désactiver l'alimentation de veille USB en mode S5, avec les broches 2-3 fermées, il ne prend pas en charge les modes S3 et S4.

Ce tableau décrit le commutateur d'alimentation USB :

Fonction

Réglage du cavalier

+5 Vsb (réglage par défaut)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

+5 V

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

Sélection du mode PWM/DC du ventilateur système et de l'UC

L'unité Rack iPC contient un cavalier prenant en charge le mode PWM ou DC. Normalement, ce cavalier doit être réglé avec les broches 1-2 fermées. Si vous souhaitez passer en mode DC, réglez CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 avec les broches 2-3.

Ce tableau décrit la sélection du mode PWM/DC :

Fonction

Réglage du cavalier

Mode PWM (réglage par défaut)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

Mode DC

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit le sélecteur de mode ATX/AT :

Fonction

Réglage du cavalier

Mode AT

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

Mode ATX (réglage par défaut)

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

Tableau de routage du bus PCI

AD

Emplacement PCI interne

PCI1

PCI3

PCI4

AD16

AD21

AD22

A

A

F

G

B

B

G

H

C

C

H

E

D

D

E

F

Clips de cavalier de montage

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation.

2

Mettez le cavalier en place.

Réglage du cavalier

Ce tableau décrit le réglage de l'alimentation LVDS :

CN17

Alimentation LVDS

Réglage

Fonction

1-3

2-4

Le réglage de VDD_DSUB (broches 7 et 20) pour la broche LVDS est 5 Vcc.

3-5

4-6

Le réglage de VDD_DSUB (broches 7 et 20) pour la broche LVDS est 3,3 Vcc.

Ce tableau décrit le réglage du paramètre d'effacement du CMOS :

CN3

Effacer le CMOS

Réglage

Fonction

Normal (réglage par défaut)

1-2

Effacer le CMOS