Options du BIOS

Informations générales

Le BIOS (Basic Input Output System) est le système de base de gestion des entrées/sorties d'un ordinateur. C'est le niveau de communication le plus élémentaire entre l'utilisateur et le matériel. Le BIOS utilisé dans l'unité Rack iPC est produit par Schneider Electric.

L'utilitaire BIOS Setup Utility permet de configurer les paramètres de base du système Ces paramètres sont stockés dans la mémoire CMOS et dans une mémoire EEPROM (à titre de sauvegarde).

Configuration du BIOS et procédure d'amorçage

Le BIOS est activé dès la mise sous tension de l'unité Rack iPC ou l'actionnement du bouton d'alimentation. Le système vérifie que les données de configuration provenant de la mémoire EEPROM sont valides. Si les données sont valides, elles sont transférées au CMOS. Si les données CMOS ne sont pas valides, le système contrôle leur validité. Un message s'affiche si les données CMOS contiennent des anomalies, mais vous pouvez poursuivre l'amorçage en appuyant sur la touche [F1].

NOTE : pour éviter que le message n'apparaisse à chaque redémarrage, ouvrez l'utilitaire de configuration du BIOS en appuyant sur la touche [Suppr] et ré-enregistrez les paramètres.

Le BIOS lit les informations sur la configuration du système, qui se trouvent dans la mémoire RAM du CMOS, contrôle le système et le configure en utilisant l'autotest de démarrage POST.

Lorsque ces examens préliminaires sont terminés, le BIOS démarre le système d'exploitation à partir des périphériques de stockage de données disponibles (disque dur, lecteur de disquette, etc.). Le BIOS lance le système d'exploitation et cède le contrôle des opérations système à ce dernier.

Accès à l'utilitaire de configuration du BIOS

Pour ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS, appuyez sur la touche Suppr ou F2 après l'initiali­sation de l'unité Rack iPC.

Touches de configuration du BIOS

Les touches suivantes sont activées pendant le test POST :

Touche

Fonction

Suppr

Accède au menu de configuration du BIOS

F12

La touche [F12] vous permet d'effectuer un amorçage à partir du réseau.

F11

Affiche le menu de démarrage Main, qui répertorie tous les périphériques amorçables connectés au système. Sélectionnez l'unité à amorcer à l'aide des curseurs ↑ et ↓ et appuyez sur la touche [Entrée].

Pause

Appuyez sur la touche [Pause] pour arrêter le test POST. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour reprendre le test POST.

NOTE : les saisies au clavier USB ne sont enregistrées qu'après l'initialisation du contrôleur USB.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes après avoir accédé à l'utilitaire de configuration du BIOS :

Touche

Fonction

F1

Aide générale

Curseur ↑

Retourne à l'option précédente

Curseur ↓

Passe à l'option suivante

Curseur ←

Retourne à l'option précédente

Curseur →

Passe à l'option suivante

+ ou -

Modifie la valeur de l'option sélectionnée

Enter

Passe au menu sélectionné

F2

Valeurs précédentes

F3

Réglages par défaut optimisés

F4

Enregistre et ferme la configuration du BIOS

Echap

Quitte le sous-menu