Menu Advanced

Onglet Advanced BIOS Features

Onglet Advanced de l'unité Rack iPC Optimized :

G-SE-0032812.1.gif-high.gif

 

 

Onglet Advanced de l'unité Rack iPC Universal :

G-SE-0032811.1.gif-high.gif

 

 

Onglet Advanced de l'unité Rack iPC Performance :

G-SE-0029082.1.gif-high.gif

 

 

Pour obtenir des informations détaillées sur le menu Advanced, consultez :

oPCI Subsystem Settings

oACPI Settings

oTrusted Computing

oS5 RTC Wake Settings

oCPU Configuration

oSATA Configuration

oIntel TXT Configuration

oAMT Configuration

oUSB Configuration

oSMART Settings

oSuper I/O Configuration

oAOAC Configuration

oH/W Monitor

oSecond Super I/O Configuration

oSerial Port Console Redirection

oCPU PPM Configuration

Mise à jour du BIOS de l'unité Rack iPC

Etape

Action

1

Enregistrez le nouveau BIOS sur une clé USB.

2

Renommez le fichier du BIOS en update.bin.

3

Enfichez la clé dans l'unité Rack iPC.

4

Ouvrez l'utilitaire de configuration du BIOS.

5

Dans ce menu, sélectionnez l'option BIOS Update de l'unité Rack iPC.

Résultat : le BIOS est automatiquement mis à jour.

Sous-menu PCI Subsystem Settings

Sous-menu PCI Subsystem Settings :

G-SE-0029100.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau affiche l'option PCI Subsystem Settings :

Paramètre BIOS

Description

Above 4G Decoding

Active ou désactive le décodage des unités 64 bits au-delà de l'espace d'adresse 4 G si le système prend en charge le décodage PCI 64 bits.

Sous-menu ACPI Settings

Sous-menu ACPI Settings (Advanced Configuration and Power Interface) :

G-SE-0029078.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu ACPI Settings :

Paramètre BIOS

Description

Power On By Modem

Active ou désactive la mise sous tension par modem.

Enable Hibernation

Active ou désactive la mise en veille prolongée.

ACPI Sleep State

Optimized : Auto

Universal : Auto

Performance : S3 only (Suspend to RAM)

Lock Legacy Resources

Verrouille les ressources existantes des équipements.

S3 Video Report

Optimized : active ou désactive la reprise S3 de VBIOS.

Universal : active ou désactive la reprise S3 de VBIOS.

PowerOn by Modem

Le système peut être sorti d'une veille ACPI grâce à un signal émis par un modem prenant en charge ce signal.

Power Type

Optimized : ATX

Universal : ATX

Sous-menu Trusted Computing

Ce sous-menu active/désactive la configuration de TPM (TPM 1.1/1.2) dans le BIOS.

Le TPM (Trusted Platform Module) est un composant qui génère des clés sécurisées, gère le cache des clés et active le stockage protégé des clés de chiffrements et des informations d'authentification à des fins de sécurité.

Sous-menu Trusted Computing :

G-SE-0029117.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau montre l'option du sous-menu Trusted Computing :

Paramètre BIOS

Description

TM Support

Active ou désactive TPM si ce module est installé sur la carte-mère.

Sous-menu S5 RTC Wake Settings

Sous-menu S5 RTC Wake Settings :

G-SE-0029124.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu S5 RTC Wake Settings :

Paramètre BIOS

Description

Wake System with Fixed Time

Active ou désactive la sortie de veille du système avec une alarme après une durée fixe.

Wake System with Dynamic Time

Active ou désactive la sortie de veille du système avec une alarme après une durée dynamique.

Sous-menu CPU Configuration

Sous-menu CPU Configuration des unités Rack iPC Universal et Optimized :

G-SE-0032088.1.gif-high.gif

 

Universal   Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30 GHz

Optimized   Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90 GHz

Sous-menu CPU Configuration de l'unité Rack iPC Performance :

G-SE-0029085.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu CPU Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Active Processor Cores

Permet de choisir le nombre de cœurs d'UC à activer dans chaque processeur.

Limit CPUID Maximum

Permet de limiter la valeur maximum de CPUID.

Si ce paramètre est activé, les systèmes d'exploitation peuvent démarrer sans prendre en charge les UC dotées de fonctions CPUID étendues.

Execute Disable Bit

Active ou désactive la technologie de protection de non-exécution de page.

Intel Virtualization Technology

Intel Virtualization Technology (Intel VT) est un jeu d'améliorations matérielles apportées aux plates-formes client et serveur Intel qui fournissent des solutions de virtualisation logicielles.

Intel VT permet à une plate-forme d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation et applications dans des partitions indépendantes, autorisant ainsi un système informatique à fonctionner avec plusieurs systèmes d'exploitation.

Hardware Prefetcher

Le processeur extrait des données et des instructions (susceptibles d'être requises rapidement) de la mémoire pour les placer dans le cache. Ceci réduit la latence associée aux lectures de la mémoire.

Adjacent Cache Line Prefetch

Active ou désactive la fonction Adjacent Cache Line Prefetch.

Sous-menu SATA Configuration

Sous-menu SATA Configuration de l'unité Optimized Rack iPC :

G-SE-0032090.1.gif-high.gif

 

 

Sous-menu SATA Configuration de l'unité Universal Rack iPC :

G-SE-0032089.1.gif-high.gif

 

 

Sous-menu SATA Configuration de l'unité Performance Rack iPC :

G-SE-0029101.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu SATA Configuration :

Paramètre BIOS

Description

SATA Controller(s)

Active ou désactive la fonction SATA.

NOTE : cette option n'est disponible que si l'option SATA Mode Selection est réglée sur IDE.

SATA Mode Selection

Universal : le mode SATA peut être IDE ou AHCI.

Sous-menu Intel TXT Configuration

Sous-menu Intel TXT Configuration (Intel Trusted eXecution Technology Configuration) :

G-SE-0029090.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Intel TXT Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Secure Mode Extension (SMX)

Active ou désactive la technologie SMX.

Intel TXT Configuration

Active ou désactive la technologie Intel Trusted eXecution Technology.

NOTE :

Cette option n'est disponible que si les technologies Intel suivantes sont activées :

oSecure Mode eXtensions (SMX)

oVirtualization Technology (VT)

oVirtualization for Directed I/O (VT-d)

Sous-menu AMT Configuration

Sous-menu AMT Configuration (Intel Active Management Technology Configuration) :

G-SE-0029083.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu AMT Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Intel AMT

Active ou désactive les extensions BIOS Intel AMT.

Un-Configure ME

Lorsque cette option est désactivée, la fonction ATM/ME ne peut pas être déconfigurée sans un mot de passe.

Lorsque cette option est activée, cette action requiert un mot de passe.

Watchdog

Lorsque cette option est réglée sur Enabled, le temporisateur du chien de garde contrôle le temps pris pour chaque tâche effectuée par un logiciel ou un matériel :

oOS timer [0]

oBIOS timer [0]

Sous-menu USB Configuration

Sous-menu USB Configuration: :

G-SE-0032231.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu USB Configuration :

Paramètre BIOS

Description

USB Devices:

1 Keyboard, 1 Mouse, 2 Hubs.

Legacy USB Support

Active la prise en charge du standard USB existant. L'option Auto désactive la prise en charge si aucun équipement USB n'est connecté.

USB 3.0 Support

XHCI Hand-off

EHCI Hand-Off

Cette solution est destinée aux systèmes d'exploitation ne prenant pas en charge le transfert EHCI.

Device reset time-out

Configure le stockage de masse USB pour réinitialiser la valeur du timeout de l'équipement.

Mass Storage Devices

Affiche les informations du périphérique de stockage de masse USB.

Sous-menu SMART Settings

Sous-menu SMART Settings 

G-SE-0029113.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau affiche l'option SMART Settings :

Paramètre BIOS

Description

SMART Self Test

Sous-menu Super I/O Configuration

Sous-menu Super I/O Configuration :

G-SE-0029115.1.gif-high.gif

 

 

Sous-menu Serial Port 1 Configuration :

G-SE-0029114.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Serial Port 1 Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Serial Port

Active ou désactive le port série 1.

Change Settings

Sélection des paramètres facultatifs du port série 1.

Sous-menu Serial Port 2 Configuration :

G-SE-0029108.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Serial Port 2 Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Serial Port

Active ou désactive le port série 2.

Change Settings

Sélection des paramètres facultatifs du port série 2.

Device Mode

Choix pour le port série 2 :

oStandard serial port mode [Default]

oIrDA 1.0 (HP SIR) mode

oASKIR mode

Performance : STD Printer Mode

Sous-menu Parallel Port Configuration :

G-SE-0029110.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Parallel Port Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Parallel Port

Active ou désactive le port parallèle.

Change Settings

Sélection des paramètres facultatifs du port parallèle.

Device Mode

Choix pour le port parallèle.

Optimized : Auto

Universal et Performance : ECP and EPP 1.9 Mode

Sous-menu AOAC Configuration

Sous-menu AOAC Configuration (Always-ON/Always Connected) :

G-SE-0028443.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu AOAC Configuration :

Paramètre BIOS

Description

AOAC Configuration

Active ou désactive la fonction AOAC.

Sous-menu H/W Monitor

Sous-menu H/W Monitor :

G-SE-0029093.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu H/W Monitor :

Paramètre BIOS

Description

Case Open Warning

Active ou désactive la fonction de surveillance d'intrusion dans le châssis. Lorsque cette option est active, une alarme sonore est émise si le châssis est ouvert.

CPU Warning Temperature

Définit le seuil de température concernant l'UC.

Si le système atteint ce seuil, une alarme sonore est émise.

ACPI Shutdown Temperature

Définit le seuil de température d'arrêt par ACPI.

Si ce seuil est atteint, le système d'exploitation ACPI arrête le système pour le protéger contre toute surchauffe dommageable.

CPUFAN Mode Setting

Active ou désactive le mode CPUFAN : SMART FAN.

SYSFAN Mode Setting

Active ou désactive le mode SYSFAN : SMART FAN.

Sous-menu Second Super I/O Configuration

Sous-menu Second Super I/O Configuration :

G-SE-0029106.1.gif-high.gif

 

 

Sous-menu Serial Port 3 Configuration :

G-SE-0029103.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Serial Port 3 Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Serial Port

Active ou désactive le port série 3.

Change Settings

Sélection des paramètres facultatifs du port série 3.

Auto Flow Control

Lorsque l'option COM est réglée sur RS-485, ce port prend en charge la fonction Auto Flow Control.

Sous-menu Serial Port 4 Configuration :

G-SE-0029104.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Serial Port 4 Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Serial Port

Active ou désactive le port série 4.

Change Settings

Sélection des paramètres facultatifs du port série 4.

Sous-menu Serial Port 5 Configuration :

G-SE-0029105.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Serial Port 5 Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Serial Port

Active ou désactive le port série 5.

Change Settings

Sélection des paramètres facultatifs du port série 5.

Sous-menu Serial Port 6 Configuration :

G-SE-0032232.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu Serial Port 6 Configuration :

Paramètre BIOS

Description

Serial Port

Active ou désactive le port série 6.

Change Settings

Sélection des paramètres facultatifs du port série 6.

Sous-menu Serial Port Console Redirection

Sous-menu Serial Port Console Redirection :

G-SE-0029112.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique l'option du sous-menu Serial Port Console Redirection :

Paramètre BIOS

Description

Console Redirection

Active ou désactive la fonction Console Redirection.

Sous-menu CPU PPM Configuration

Sous-menu CPU PPM Configuration :

G-SE-0029086.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau indique les options du sous-menu CPU PPM Configuration :

Paramètre BIOS

Description

EIST

Active ou désactive la fonction Intel CPU SpeedStep.

Turbo Mode

Performance : [Enabled]