Onglet Boot :
Ce tableau indique les options du menu Boot :
|
Paramètre BIOS |
Description |
|---|---|
|
Setup Prompt Timeout |
Sélectionne le délai, en secondes, d'attente de la touche d'activation de la configuration. |
|
Bootup NumLock State |
Verrouille le pavé numérique à la mise sous tension. |
|
Quiet Boot |
Si cette option est désactivée, le BIOS affiche les messages POST normaux. Si elle est activée, un logo de l'OEM s'affiche à la plage des messages POST. |
|
Option ROM Message |
Définit le mode d'affichage d'une mémoire ROM facultative. |
|
Interrupt 19 Capture |
Permet aux mémoires ROM facultatives d'intercepter l'interruption 19. |
|
Boot Option Priorities |
Définit la priorité du périphérique d'amorçage. Optimized : oBoot Option # 2 P1 : Slimtype DVD A... oBoot Option # 1 P0 : ST500DM002-1BD Universal : oBoot Option # 2 P5 : Slimtype DVD A... oBoot Option # 1 P0 : WDC WD50003ABYX... Performance : oBoot Option # 1 P5 : Slimtype DVD A... oBoot Option # 2 P1 : WDC WD1003FBYX-01Y7B1 oBoot Option # 3 UEFI : Built-in EFI... |